Parkmanagement: Automatisieren und vernetzen

Parkmanagement: Automatisieren und vernetzen

Bestens vernetzt

Steigern Sie den Wirkungsgrad durch eine clevere Automatisierung und Vernetzung Ihrer Anlage.

Zurück zu Freifeldanlagen

Kategorien

Nutzen Sie eine kontinuierliche Betriebsdatenerfassung und ein cleveres Daten-Management, um den Wirkungsgrad und die Ertragsleistung Ihrer Photovoltaikanlage zu verbessern. Mit den Netzwerk-Infrastrukturkomponenten von Phoenix Contact vernetzen Sie sicher und zuverlässig Ihre Photovoltaik-Freifeldanlage.

Dank intelligenter Automatisierungs- und Visualisierungs-Tools können Sie Daten aus der Freifeldanlage stetig erfassen und auswerten. Zudem können Sie Freifeldanlagen über öffentliche Netzwerke aus der Ferne warten.

Ihre Vorteile

  • Geringe Engineering- und Betriebskosten dank intelligenter Automatisierungslösungen
  • Redundante und somit ausfallsichere Netzwerke
  • Standardisierte Datenübertragung nach SunSpec® oder IEC 61850
  • Schnelles Engineering dank spezifischer Funktionsbausteine

Vernetzen

Switch in der Applikation  

Netzwerkkomponenten für einen sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen

Vernetzen Sie schnell und einfach Ihre Freifeldanlage mit den Komponenten von Phoenix Contact. So gestalten Sie redundante und durch Firewalls geschützte Netzwerke.

Ganz gleich, welches Übertragungsmedium Sie nutzen: Bei uns finden Sie die passenden Netzwerkkomponenten, um eine ausfallsichere Kommunikationslösung aufzubauen. Basis dafür sind leistungsfähige Gigabit-Switches, Modems und Medienkonverter.

Überwachen und steuern

Array Control in der Applikation  

Alle Daten aus der Photovoltaikanlage stetig erfassen und auswerten

Ein rentabler Betrieb von Photovoltaik-Großanlagen erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung auf Segmentebene.

Die Schaltgerätekombination Array Control von Phoenix Contact übernimmt diese Funktion und erfasst alle relevanten Daten zu der aktuellen Leistung der Arrays, den Umgebungsbedingungen und dem Wechselrichterstatus. Diese Daten werden an ein übergeordnetes SCADA-System in der zentralen Leitwarte übermittelt.

Automatisieren und visualisieren

Einstrahlungskurven von Photovoltaikanlagen  

Kundenspezifische Visualisierungslösungen für Photovoltaikanlagen

Kontinuierliche Kontrolle ist der Schlüssel zu einem effizienten Photovoltaikpark-Management. Phoenix Contact bietet Standard- und kundenspezifische Lösungen für die Automatisierung und Visualisierung von Photovoltaikanlagen.

Innovative Software-Produkte wie Bibliotheken für Funktionsbausteine nach IEC 61131. Eine Vielzahl an Treibern für Datenlogger und Schnittstellen für Wechselrichter runden das Gesamtpaket ab.

Array Control – für einen effizienten Betrieb von Photovoltaik-Großanlagen

Ein Photovoltaikpark in der Größenordnung 10 MW setzt sich aus etwa 2500 Strings mit circa 20 Solarmodulen zusammen. Da die anfallende Datenmenge sehr groß ist, wird der Photovoltaikpark in einzelne Arrays aufgeteilt.

Jedes Array umfasst dabei eine Vielzahl von Generatoranschlusskästen, Wechselrichtern und Überwachungskomponenten.

Photovoltaikanalgen effizient betreiben

Optimale Ertragsleistungen bei Photovoltaikanlagen dank Betriebsdatenerfassung und Daten-Management

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00