mGuard Secure Cloud: schlüsselfertige Fernwartung

mGuard Secure Cloud public

Schlüsselfertige Fernwartung einfach sicher

Webbasiert und hochsicher – mit der mGuard Secure Cloud public.

Ihre Vorteile

  • Schlüsselfertige VPN-Infrastruktur für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
  • Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard Sicherheitstechnologie
  • Multiple Zugriffe auf verschiedene Kunden und Anlagen möglich
  • Kompatibel mit allen mGuard Security-Appliances und zertifizierten VPN-Clients
  • Cloud-basierte VPN-Infrastruktur von Phoenix Contact, dem führenden Hersteller industrieller Sicherheitsprodukte
  • Unterstützung mobiler, iOS-basierender Geräte wie Apple iPads und iPhones

Einfach
Die mGuard Secure Cloud public bietet Betreibern und Maschinen- und Anlagenbauunternehmen eine schlüsselfertige VPN-Komplettlösung. Über eine einfache Web-Oberfläche verbinden sich Service-Mitarbeiter schnell und sicher mit Maschinen, Industrie-PCs und Steuerungen. Auch ohne spezielles IT-Wissen kann die sichere Fernwartung unabhängig von Ort und Zeit durchgeführt werden.

Sicher
Die auf dem mGuard-Industriestandard basierende Cloud verbindet Service-Mitarbeiter und Fernwartungsziele sicher über das Internet. Die hierfür eingesetzten Virtuellen Privaten Netzwerke (VPNs) auf dem bewährten IPsec Sicherheitsprotokoll gewährleisten Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität sämtlicher übertragenen Informationen und Daten zwischen allen über die mGuard Secure Cloud verbundenen Teilnehmern. Darüber hinaus wird die mGuard Secure Cloud in einem hochverfügbaren Rechenzentrum in Deutschland nach höchsten Datenschutz-Standards betrieben.

Zuverlässig
Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Unternehmen einem immer stärkeren Innovations- und Kostendruck standhalten. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ist der effiziente Eigenbetrieb einer vergleichbaren Infrastruktur in einem vernünftigen Kostenrahmen kaum möglich. Darum stellt die mGuard Secure Cloud Unternehmen eine zuverlässige VPN-Infrastruktur als bedarfsgerechten Service über das Internet zur Verfügung.

Übersicht der funktionalen Komponenten der mGuard Secure Cloud  

Übersicht der funktionalen Komponenten der mGuard Secure Cloud

Verfügbare Editionen und Leistungsumfang

Basic EditionPremium Edition*
Preiskostenlosauf Anfrage
Laufzeit12 Monate12 Monate
Anzahl Benutzerunlimitiertunlimitiert
Anzahl Maschinenunlimitiertunlimitiert
Anzahl gleichzeitiger Service-Verbindungen13
Transfervolumen pro Service-Verbindung in GB/Monat22 (6 insgesamt)
HotlineE-MailTelefon, E-Mail
Garantierte Bandbreite pro Service-Verbindungohne1 Mbit/s
Garantierte jährliche Verfügbarkeitohne98 %
Zusätzlich buchbare Erweiterungen (Preis auf Anfrage)-

Premium Seat Package
1 zusätzliche gleichzeitige Service-Verbindung inklusive 2 GB/Monat Transfervolumen

* Auch als 30-Tage-Testversion erhältlich (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Zur mGuard Secure Cloud public

Sie können die mGuard Secure Cloud public jetzt kostenlos und unverbindlich testen.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 43 21

Mojgan Bringemeier

Mojgan Bringemeier