Technologien

Technologien, die begeistern

Technologien, die begeistern

Überzeugen Sie sich von unseren innovativen technologischen Lösungen.

Die Grundlage unserer innovativen Produkte und Lösungen sind unsere Technologien. Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Vorteile der Einsatz unserer Technologien bietet.

PROFINET

PROFINET  

Vereint IT- und Automatisierungsfunktionen

Die PROFINET-Technologie ist eine leistungsfähige und kompatible Basisarchitektur. Funktionale Erweiterungen decken die Anforderungen verschiedenster Branchen und Lösungen ab.

IT-Funktionen ergänzen die automatisierungstechnischen Funktionen – so lassen sich PROFINET-Geräte und –Netzwerke optimal in IT-Landschaften integrieren.

Hybrid-Motorstarter-Technologie

Hybrid-Motorstarter CONTACTRON  

Motoren clever schalten

Schalten, wenden und schützen Sie Motoren mit der Hybrid-Motorstarter-Technologie einfach kompakt und elektronisch sicher!

Explosionsschutz – Theorie und Praxis

Broschüre Explosionsschutz  

Grundlagen zum Explosionsschutz

Nicht nur in klassischen Anlagen in der chemischen und petrochemischen Industrie werden Errichter, Planer und Betreiber mit dem Thema Explosionsschutz konfrontiert. Auch in auf den ersten Blick harmlosen Bereichen wie zum Beispiel der Lebensmittelindustrie ist ein erhebliches Gefahrenpotential vorhanden.

In dieser Broschüre wird auf die Risiken in explosionsgefährdeten Bereichen eingegangen und Hilfestellung bei der täglichen Arbeit geboten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Produktauswahl mit Ex-Zulassungen

Wir haben für Sie eine Vorauswahl von Produkten mit Ex-Zulassung zusammengestellt.

ATEX- und IECEx-Zulassung
Zur Produktauswahl