Veranstaltungen Prozess- und Verfahrenstechnik

Veranstaltungen Prozess- und Verfahrenstechnik

Besuchen Sie uns

Schauen Sie bei uns vorbei und diskutieren Sie mit unseren Experten über Ihre Anwendungen und Anforderungen.

MSR-Spezialmesse Niedersachsen

MSR-Spezialmesse

MSR-Spezialmesse

Besuchen Sie uns auf der MSR-Spezialmesse:

  • 13.09.2017
  • Braunschweig

Unsere Experten freuen sich auf Sie.

Nehmen Sie an unseren kostenlosen Workshops teil:

  • 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr: Moderne Technologien der Signalübertragung; drahtgebunden, LWL-Technik, Wireless. Eigenschaften, Vorteile und Anwendungsbeispiele.
    Raum C
  • 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr: Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie, Grundlagen zur Auslegung von PLT-Schutzeinrichtungen gemäß IEC 61508 / IEC 61511.
    Raum C

KROHNE Academy - Seminarreihe "Optimierung von PLT-Schutzfunktionen gem. IEC 61508/IEC61511"

KROHNE Academy

Treffen Sie Phoenix Contact auf der KROHNE Academy Seminarreihe "Optimierung von PLT-Schutzfunktionen gem. IEC 61508/IEC61511":

  • 19. - 20.09.2017, Leipzig
  • 26. - 27.09.2017, München

In der neuen SIL-Veranstaltungsreihe wird der Fokus auf die Optimierung von PLT-Schutzeinrichtungen gelegt, wobei insbesondere die Verlängerung von Prüfintervallen im Vordergrund steht. Hierbei werden die drei wichtigsten Kriterien im Detail beleuchtet:

  • Die Restriktionen bzgl. anderer Regelwerke, wie z. B. der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV-2015) oder der Druckgeräterichtlinie (DGRL 2014/68/EU), die neben der IEC 61508 Aussagen zu Prüfintervallen tätigen
  • Die Optimierung der PFD-Berechnung der Schutzfunktionen
  • Die Auflagen der Komponentenhersteller für Sensoren, Aktoren und der Sicherheitssteuerungen

Als besonderes Highlight werden zwei Vorträge zur Vorgehensweise und Begutachtungen von Schadensfällen gehalten. Die Teilnahme ist kostenlos.

KROHNE Academy - Seminarreihe "Mess- und Regeltechnik in der Praxis"

KROHNE Academy 2017

Treffen Sie Phoenix Contact auf der KROHNE Academy Seminarreihe "Mess- und Regeltechnik in der Praxis":

  • 10.10. - 11.10.2017, Leipzig

In Zusammenarbeit mit Phoenix Contact und weiteren Unternehmen veranstaltet die KROHNE Academy diese fachübergreifende Seminarreihe.
Die Schwerpunkte dieser Veranstaltung liegen auf der industriellen Messtechnik und Aktorik sowie der gesamten Datenkommunikation mit den verschiedenen Feldbussen bis hin zur Kommunikation via Wireless und drahtlosen Sensor-Netzwerken.

DieTeilnahme ist kostenlos.

Treffen Sie unsere Experten für die Prozess- und Verfahrenstechnik

Experten treffen

Experten treffen

Sie treffen unser Team auf zahlreichen Messen, Kongressen, Seminaren und weiteren Veranstaltungen.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00