Zurück zur Übersicht

Unsere Produkte für die Feldbusinstallation

FeldbarrierenTypArtikelnummer
Gerätekoppler mit Hauptleitungsanschluss und -abschluss,  
für Profibus PA und Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Gerätekoppler für zwei StichabgriffeFB-2SP2316051
Gerätekoppler für einen galvanisch getrennten StichabgriffFB-ISO2316064
FeldbarrierenTypArtikelnummer
Gerätekoppler mit Hauptleitungsanschluss und -abschluss,  
für Profibus PA und Foundation Fieldbus
FB-ET
Gerätekoppler für zwei StichabgriffeFB-2SP
Gerätekoppler für einen galvanisch getrennten StichabgriffFB-ISO
FeldanschlusskästenTypArtikelnummer
Gehäuse, Edelstahl, für 8 PortsFB-9-SS2316213
Gehäuse, Edelstahl, für 15 PortsFB-15-SS2316190
Gehäuse, Aluminium, für 8 PortsFB-8-AL2316200
Gehäuse, Aluminium, für 15 PortsFB-15-AL2316187
FeldanschlusskästenTypArtikelnummer
Gehäuse, Edelstahl, für 8 PortsFB-9-SS
Gehäuse, Edelstahl, für 15 PortsFB-15-SS
Gehäuse, Aluminium, für 8 PortsFB-8-AL
Gehäuse, Aluminium, für 15 PortsFB-15-AL
Zubehör zu FeldanschlusskästenTypArtikelnummer
Leitungsverschraubungen, M20, mit MutterFB-M-KV-M20-EX2900197
Stopfen, M20, mit MutterFB-M-BS-M20-EX2900209
Entlüftungsschraube, M20, mit MutterFB-M-BD-M20-EX2901859
Zubehör zu FeldanschlusskästenTypArtikelnummer
Leitungsverschraubungen, M20, mit MutterFB-M-KV-M20-EX
Stopfen, M20, mit MutterFB-M-BS-M20-EX
Entlüftungsschraube, M20, mit MutterFB-M-BD-M20-EX
Installationsfertige FeldanschlusskästenTypArtikelnummer
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 12 zweikanaligen Feldbusbarrieren, Schirmanschlussklemmen, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 12 zweikanaligen Feldbusbarrieren, Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 12 einkanaligen Feldbusbarrieren (eigensicherer Ausgang FISCO), Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 10 zweikanaligen Feldbusbarrieren, 24 V DC-Verteilung inkl. Absicherung mit Ex-zugelassenen Sicherungen, Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EXauf Anfrage
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 10 einkanaligen Feldbusbarrieren (eigensicherer Ausgang FISCO), 24 V DC-Verteilung inkl. Absicherung mit Ex-zugelassenen Sicherungen, Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect, bis 12 MBit/s, für feste Verlegung,
Länge nach Kundenangabe in Meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Installationsfertige FeldanschlusskästenTypArtikelnummer
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 12 zweikanaligen Feldbusbarrieren, Schirmanschlussklemmen, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 12 zweikanaligen Feldbusbarrieren, Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-24SP-P-EX
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 12 einkanaligen Feldbusbarrieren (eigensicherer Ausgang FISCO), Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 10 zweikanaligen Feldbusbarrieren, 24 V DC-Verteilung inkl. Absicherung mit Ex-zugelassenen Sicherungen, Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EXauf Anfrage
Feldbusverteiler mit Überspannungsschutz, Hauptleitungsmodul, 10 einkanaligen Feldbusbarrieren (eigensicherer Ausgang FISCO), 24 V DC-Verteilung inkl. Absicherung mit Ex-zugelassenen Sicherungen, Schirmanschlussklemmen, Ex-Zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect, bis 12 MBit/s, für feste Verlegung,
Länge nach Kundenangabe in Meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC
KabelverteilerTypArtikelnummer
Kleingehäuse mit Klemmen, Kabeleinführungen und PE-Anschluss, grauJB AL A-FF-PA-GYauf Anfrage
Kleingehäuse mit Klemmen, Kabeleinführungen und PE-Anschluss, blauJB AL A-FF-PA-BU8190845
KabelverteilerTypArtikelnummer
Kleingehäuse mit Klemmen, Kabeleinführungen und PE-Anschluss, grauJB AL A-FF-PA-GYauf Anfrage
Kleingehäuse mit Klemmen, Kabeleinführungen und PE-Anschluss, blauJB AL A-FF-PA-BU

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Unsere Produkte für die Feldbusinstallation

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00