Upstream

Upstream

Technik für anspruchsvolle Bedingungen

Profitieren Sie von robusten Überwachungs- und Kommunikationslösungen.

Von der Förderstätte über die Pipeline bis zur Speicherung in lokalen Tanks sind rund um den Upstream robuste Überwachungs- und Kommunikationslösungen gefragt. Typische Regionen für Förderstätten sind durch große Temperaturunterschiede und häufig durch den Mangel an Infrastruktur geprägt.

Signale werden teils aus Ex-Zonen aufgenommen und müssen hunderte Kilometer zuverlässig übertragen werden. Hier bietet Phoenix Contact mit seinem breiten Portfolio und Branchen-Know-how viele Lösungen. Basis dafür sind robuste Komponenten für den erweiterten Temperaturbereich, Netzwerktechnik für die unterschiedlichsten Übertragungswege oder I/O-Systeme für alle gängigen Sensorsignale.

Übersicht: Upstream

Übersicht: Upstream

Phoenix Contact bietet Überwachungs- und Kommunikationslösungen von der Förderstätte über die Pipeline bis zur Speicherung in lokalen Tanks.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00