Midstream

Midstream

Sichere Überwachung von Pipelines und Tanks

Mit den Monitoring-Lösungen von Phoenix Contact haben Sie Ihre Pipelines und Tankfarmen stets im Blick.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Pipelines und Transport
    Pipelines und Transport

    Digitalisieren Sie Ihre Transportwege und kommunizieren Sie durchgängig vom Pipeline-Sensor bis in die Leitwarte.

  • Tankfarmen
    Tankfarmen

    Phoenix Contact bietet mit modularen Steuerungs- und I/O-Systemen, Fernwirk- und Fernwarttechnik sowie Trennverstärkern für den Ex-Bereich eine breite Basis für die Automatisierung rund um Speichertanks.

Pipelines von mehreren hundert Kilometern Länge verlangen leistungsfähige Überwachungslösungen, um zum Beispiel Leckagen oder im Notfall auch Brüche zeitnah und genau lokalisiert zu erkennen. Gleichzeitig ist es für die Inspektion und Reinigung mit Molchen unerlässlich, die Ventilstellung exakt zu bestimmen.

Ebenso müssen Überspannungen sowohl in den Rohrsystemen als auch an Tanks vermieden werden, um die Elektronik vor Schäden zu schützen. Phoenix Contact bietet rund um den Midstream-Bereich Komplettlösungen auf Basis von Überspannungsschutz, Funktechnik sowie Technik für Funktionale Sicherheit bis hin zu Stand-Alone-Lösungen für die zuverlässige Überwachung von abgelegenen Gewerken.

Übersicht: Midstream

Übersicht: Midstream

Leistungsfähige Lösungen zum Monitoring von Pipelines sowie zur Überwachung und Steuerung von Tankanlagen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00