Downstream

Downstream

Verfügbarkeit als oberste Priorität

Innovative Komplettlösungen sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Raffinerien
    Raffinerien

    Anlagenverfügbarkeit ist der Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, Feldbus­systeme für die Automatisierung in Prozessleitsysteme zu integrieren.

  • Netzwerke in der Verfahrenstechnik
    Netzwerke in der Verfahrenstechnik

    In verfahrenstechnischen Anlagen hängt das Ergebnis von einem kontinuierlich gesteuerten Prozess ab.

Wenn es darum geht, Öl oder Gas in Folgeprodukte umzuwandeln, sind komplexe Prozesse gefragt. Prozesse, in denen schnell bis zu 10.000 Signale anfallen, die intelligent rangiert werden müssen.

Verschiedenste Signalarten, auch aus explosionsgefährdeten Bereichen, werden erfasst und dem Prozessleitsystem zur Verfügung gestellt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf absoluter Verfügbarkeit der Raffinerie. Deshalb sind große Teile der elektrischen Ausrüstung redundant aufgebaut.

Phoenix Contact bietet für den Downstream-Bereich innovative Lösungen, angefangen vom Termination Carrier für ein effizientes Rangieren der Signale bis hin zu redundanten Steuerungssystemen für ausfallsichere Applikationen in der Raffinerie.

Übersicht: Downstream

Übersicht: Downstream

Phoenix Contact bietet innovative Lösungen für den Downstream­-Bereich, angefangen vom Termination Carrier bis hin zu redundanten Steuerungssystemen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00