Brücken

Brücken

Für klare Sicht

Steuerungs- und Visualisierungslösungen sorgen auch bei starkem Seegang und schwierigen Lichtverhältnissen für höchste Sicherheit.

Schiffe stellen aufgrund ihrer exponierten Umgebung besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Automatisierungssystemen. Ebenso sind eine eindeutige Visualisierung und Bedienerführung auch bei starkem Seegang und unterschiedlichen Lichtverhältnissen für den sicheren Schiffsbetrieb unabdingbar.

Phoenix Contact bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Schiffsbrücke: von der zuverlässigen Steuerungslösung dank ausfallsicherer Redundanz bis hin zu maritimen Bedien- und Beobachtungsgeräten.

Ihre Vorteile

  • Geprüfte Qualität: zertifiziert nach GL, LR, BV, DNV, ABS und EN 60945
  • Kostengünstige Lösungen für die Modernisierung und Anlagenerweiterung
  • Maritime HMIs und Industrie-PCs mit Kompassschutzabstand nach ISO R 694 und DIN EN 60945 Absatz 11.2

Bediengeräte für maritime Anwendungen

Bediengerät für maritime Anwendungen  

HMI für den Einsatz auf der Brücke

Für den Einsatz auf der Brücke benötigen Sie HMI-Geräte, die den hohen Anforderungen auf Schiffen gerecht werden.

Die Dimmung der industriellen, resistiven Touch-Displays gehört ebenso zum Funktionsumfang wie die integrierte Alarmhupe. Über den potenzialfreien Ausgang können externe Meldegeräte angesteuert werden.

Redundante Multi-Client-Visualisierung

Visualisierung auf einem maritimen HMI  

Vernetze Visualisierung dank Multi-Client-Lösung

Mit unseren Bedien- und Beobachtungslösungen sorgen Sie dafür, dass die richtigen Informationen an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen.

Dabei greifen die Clients auf einen redundant aufgesetzten Server zu. Am zentralen Industrie-PC legen Sie die Zugriffsrechte fest und bestimmen, welche Subsets welcher Client bekommt. Basis dafür ist speziell auf den Schiffbau zugeschnittene Hard- und Software.

Lösungen für Scheibenwischanlagen

Scheiben der Schiffsbrücke  

Beste Sicht von der Brücke

Eine klare Sicht für den Kapitän muss für die Sicherheit an Bord jederzeit gewährleistet sein.

Mit der zuverlässigen Automatisierung von Scheibenwischanlagen sorgen Sie für einen sicheren Schiffsbetrieb auch bei starkem Seegang.

Einfach konfigurierbare, vernetzte Visualisierung

Realisieren Sie eine vernetzte Multi-Client-Visualisierung mit Zugriff auf maritime Touch-Panels auf Basis eines redundanten OPC-Servers. Alarming- und Monitoring-Funktionen haben Sie jederzeit im Blick dank des Zugriffs auf eine konsistente Datenbasis an verschiedenen Orten auf dem Schiff. Mit redundant aufgebautem System sorgen Sie für eine hochverfügbare Datenkommunikation an Bord. Steuern Sie über das HMI zudem bequem Licht und Klima.

Topologie: Einfach konfigurierbare, vernetzte Visualisierung  

Lösung für eine hochverfügbare Datenkommunikation an Bord

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00