Projektierung und Markierung

Durchgängig mit einem System projektieren und markieren

Durchgängig mit einem System projektieren und markieren

Mit CLIP PROJECT planen, projektieren und beschriften Sie schnell und einfach.

Die Projektierungs- und Planungsphase im Schaltschrankbau nimmt viel Zeit in Anspruch. Daher birgt die Optimierung dieser Prozesse erhebliche Wettbewerbsvorteile. Notwendig dafür ist eine Software, die einen durchgängigen Datenfluss von der Erstellung des Schaltplans über die Planung der Komponenten bis zur Ausgabe der passenden Markierungen ermöglicht.

Die Planungs- und Markierungssoftware CLIP PROJECT unterstützt Sie während der gesamten Klemmenleistenfertigung. Sie übernimmt die Schaltplandaten aus allen gängigen CAE-Programmen, setzt sie in passende Produkte um und erstellt eine umfassende Projektdokumentation. Das Markierungstool generiert Druckdaten für die passenden Kennzeichnungen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00