Prüfschalter

Mit dem auf der Frontseite des Prüfschalters angebrachten Schaltknebel werden die eingebauten Messerkontakte in die Prüfstellung oder Betriebsstellung gebracht. In der Prüfstellung ist der Zugang zu den eingebauten Steckermessbuchsen mechanisch freigegeben.

 

Anwendungen und Ausführung des Mauell-Prüfschalters P 421

  • für unterschiedliche Anwendungen
  • Frontrahmenmaß 144 mm x 144 mm
  • in Instrumentengehäuse eingebaut
  • nach DIN 43700

PHOENIX CONTACT
Energy Automation GmbH

+49 2053-4239 0

Am Rosenhügel 1-7
42553 Velbert