Werkzeug

Werkzeug

Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Mit unserem Werkzeug macht die Arbeit Spaß: Es ist zuverlässig, langlebig und liegt gut in der Hand.

Nur mit professionellem Werkzeug sind auch gute Arbeitsergebnisse möglich. Lernen Sie unser umfangreiches Produktspektrum von hochwertigen Hand- und Messwerkzeugen kennen. Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen – für jede Tätigkeit haben wir das passende Werkzeug.

Ihre Vorteile

  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Funktionell und flexibel in der Anwendung dank ergonomischer Form
  • Umfangreiches Produktprogramm zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen

Unser besonderes Angebot: Attraktive Werkzeug-Sets zum Vorzugspreis

Individuelles Werkzeug-Set  

Individuelles Werkzeug-Set

Von schlanken Schraubendrehern bis hin zum zeitsparenden Abisolier- und Crimphandautomaten ist sicherlich auch für Sie das Passende dabei. Sichern Sie sich jetzt Ihren Preisvorteil. Als besonderes Angebot können Sie sich sogar Ihr individuelles Werkzeug-Set zusammen stellen.
Alle Angebote sind gültig bis zum 31.12.2017.

Crimpzange mit maximalem Anwendungskomfort zum Aktionspreis

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus ist eine selbsteinstellende, handbetätigte Crimpzange mit ergonomischem Design, verbesserter Mechanik und symmetrischer Crimpform. Sie verfügt über den kleinsten am Markt erhältlichen Grifföffnungswinkel (43°) und bietet so maximalen Komfort beim Vercrimpen von Aderendhülsen.

Angebot: CRIMPFOX Centrus für 95 Euro

Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie CRIMPFOX Centrus zum Aktionspreis von 95 Euro! Das Angebot ist bis zum 31.12.2017 gültig. Bestellen können Sie einfach über das angehangene Formular.

CRIMPFOX 4IN1

Multifunktionales Crimpwerkzeug  

Multifunktionales Crimpwerkzeug

CRIMPFOX 4IN1 ist eine multifunktionale Crimpzange zur Verarbeitung von Leitern und Aderendhülsen. Mit nur einem Werkzeug können Sie verschiedene Arbeitsschritte realisieren: schneiden, abisolieren, verdrillen und crimpen. Die neu integrierte, vierstufige Zwangssperre ermöglicht auch den industriellen Einsatz.

Das Crimphandy

Crimphandy  

Crimphandy

Das Crimphandy ist der kleinste Abisolier- und Crimp-Handautomat. Damit benötigen Sie nur noch zwei Sekunden für die Konfektionierung Ihrer Leiter. Abisolieren, Aderendhülse aufsetzen und verpressen erledigt das Crimphandy in einem Arbeitsgang.

Qualität, die man greifen kann

Werkzeug  

Ergonomisches Werkzeug

Werkzeug von Phoenix Contact besteht aus hochwertigen Komponenten. Überzeugen Sie sich selbst:

  • Ergonomisch gestaltete Griffformen
  • Geringe Handkräfte durch optimale Hebelübersetzung
  • Speziell gehärtete Werkzeugstähle
  • Gleichbleibende Verarbeitungsqualität auch bei dauerhaften Einsätzen

Werkzeug-Sets – Ihre idealen Begleiter

Werkzeugsets  

Übersichtliche Aufbewahrung Ihres Werkzeugs

Besonders bei den Einsätzen vor Ort muss das richtige Werkzeug übersichtlich platziert und schnell greifbar sein. Phoenix Contact bietet Ihnen robuste und strapazierfähige Taschen in verschiedenen Ausführungen:

  • Wickeltasche
  • Umhängetasche mit Laptop- und Dokumentenfach
  • Gürteltasche
  • Koffer

Taschen und Koffer sind mit den Werkzeugen für unterschiedliche Arbeiten bestückt:

  • Schneiden
  • Abisolieren
  • Crimpen
  • Testen und Messen
  • Schrauben

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Elektrofachgroßhändler in Ihrer Nähe

Finden Sie in unserer Suche einen kompetenten Fachgroßhändler in Ihrer Nähe.

EGH
Zur Fachgroßhändler-Suche