Überspannungsschutz für die Stromversorgung bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz

Die Anwendung

Schützen Sie Ihr Eigenheim erfolgreich vor Blitzeinschlägen und Überspannungen. Keine Heizung im Winter? Ein kaputter Fernseher während der Olympischen Spiele? Der Rechner mit allen Familienbildern zerstört?

Wenn Ihnen diese Szenarien Sorgen bereiten, sollten Sie sich ernsthaft mit Überspannungsschutz beschäftigen. Denn schon Blitzeinschläge in bis zu 2 km Entfernung können Ihre elektronischen Geräte, wie Fernseher, PC’s und Laptops, Zentralheizung, Kühl- und Gefrierschränke in Bruchteilen einer Sekunde zerstören.

Die Lösung

Welche Komponenten benötige ich für einen wirkungsvollen Überspannungsschutz?

Bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutzsystem wird nicht davon ausgegangen, dass diese Gebäude direkt von einem Blitz getroffen werden. Der Beurteilung ob ein äußerer Blitzschutz notwendig ist, geht eine sogenannte Risikoanalyse voraus. Aber auch indirekte Blitzeinschläge ins Erdreich, bzw. ins Stromversorungsnetz können erhebliche Schäden verursachen. Daher empfiehlt sich für Gebäude die kein äußeres Blitzschutzsystem haben, sich aber trotzdem in exponierter Lage befinden (z.B. neben hohen Gebäuden und Schornsteinen mit Blitzableitern, Gebäude die über eine Freileitungseinspeisung verfügen), einen kombinierten Blitz- u. Überspannungsableiter (T1/T2- Ableiter) einzusetzen. Für Gebäude die nicht "exponiert" stehen, reicht ein Überspannungsableiter der Kategorie T2.

Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

Generell empfiehlt sich ein abgestuftes Schutzsystem bestehend aus:

  • Typ1/2-Ableiter für die Unterverteilung für besonders gefährdete Gebäude oder
  • Typ2-Ableiter für die Unterverteilung
  • Typ3-Ableiter für besonders spannungsempfindliche und gefährdete Endgeräte

Produkte

BeschreibungTypArtikelnummer

Typ1/2-Ableiter, in der Unterverteilung
oder

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM2800183
Typ2-Ableiter, in den UnterverteilungenVAL-SEC-T2-3S-350 2905345
Typ3-Ableiter vor EndgerätenMNT-1 D/WH2882213
Typ1/2-Ableiter, vor dem WechselrichterVAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM2801161
BeschreibungTypArtikelnummer

Typ1/2-Ableiter, in der Unterverteilung
oder

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
Typ2-Ableiter, in den UnterverteilungenVAL-SEC-T2-3S-350 
Typ3-Ableiter vor EndgerätenMNT-1 D/WH
Typ1/2-Ableiter, vor dem WechselrichterVAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM

Zu Ihrer Sicherheit: ein umfassendes Schutzkonzept

Beispiel Fernsehgerät

Beispiel Fernsehgerät

Um einen wirkungsvollen Schutz Ihrer Elektroinfrastruktur zu gewährleisten, sollten alle Kabel, die zu schützenden Geräten verlegt sind, mit Überspannungsschutz beschaltet werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz Ihres Eigenheims finden Sie im Download-Bereich, im Flyer "Professioneller Überspannungsschutz für Gebäudeinstallationen" oder planen Sie mit unserer Überspannungsschutz-App.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: