Überspannungsschutz für Fernsehgeräte

Die Anwendung

Verpassen Sie kein WM- oder Bundesliga-Spiel mehr durch ausgefallene Fernsehgeräte oder kaputte Receiver.

Ein wichtiges Fußballspiel läuft, ein Gewitter zieht auf, Blitze zucken vom Himmel und plötzlich fallen TV und Receiver durch einen Blitzeinschlag in der Umgebung aus! Das aufgezeigte Szenario ist kein Einzelfall: lt. dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. – GDV- sind ca. 4,8% aller Hausrat-Schäden auf Blitzeinwirkungen und über 40% der Schäden auf Überspannungen zurückzuführen. Bei mehr als 1,7 Millionen gemessenen Blitzen in 2013 und einer immer weiter zunehmenden Elektrifizierung in unserem Alltag erhöht sich das Risiko von Schäden erheblich. Gerade empfindliche Geräte wie TV-Geräte (LCD-, LED- und Plasma-Fernseher), sowie an diese Geräte angeschlossene Kabel- und SAT-Receiver, sind gefährdet.

Die Lösung

Umfassendes Überspannungs-Schutzkonzept  

Umfassendes Überspannungs-Schutzkonzept

Um die Verfügbarkeit Ihrer heimischen Medienwelt zu sichern, empfiehlt es sich, die Schnittstellen dieser Geräte mit Überspannungsschutzableitern zu beschalten. Hierbei ist es wichtig, neben der Energieversorgungsleitung auch die Antennen- und Daten-Leitungen zu schützen.  Denn nur ein umfassendes Schutzkonzept bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Überspannungen.

Vereinfacht lässt sich das Schutzkonzept mittels des Schutzkreisgedankens darstellen.  

Schutz eines TV-Gerätes mit Überspannungsschutz

Überspannungsschutz für Fernsehgeräte  

Überspannungsschutz für Fernsehgeräte

Die obere Abbildung zeigt ein Fernsehgerät und mögliche Schnittstellen, die für einen umfassenden Schutz mit Überspannungsschutz beschaltet werden sollten.

Produkte

Um die angeschlossenen Endgeräte (TV-Gerät, Receiver, Audio-System) vor Defekten durch Blitzeinschläge und Überspannungen  zu schützen, empfehlen wir die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz des TV-Geräts / Receivers (Stromversorgung + Antenne)MNT-TV-SAT D/WH2882297
Zum Schutz angeschlossener Audio-GeräteMNT-TV-SAT D/WH2882297
Zum Schutz angeschlossener Ethernet-Leitungen zum TV-Gerät oder ReceiverDT-LAN-CAT.6+2881007
Zum Schutz der Antennentechnik / Satelliten-Anlage
Zum Schutz der Stromversorgung des Multiswitches
C-SAT-Box
MNT-1D/WH
2880561
2882213
Zum Schutz des Routers
(Stromversorgung und Telekom-Leitung)
MNT-TAE D /WH2882394
BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz des TV-Geräts / Receivers (Stromversorgung + Antenne)MNT-TV-SAT D/WH
Zum Schutz angeschlossener Audio-GeräteMNT-TV-SAT D/WH
Zum Schutz angeschlossener Ethernet-Leitungen zum TV-Gerät oder ReceiverDT-LAN-CAT.6+
Zum Schutz der Antennentechnik / Satelliten-Anlage
Zum Schutz der Stromversorgung des Multiswitches
C-SAT-Box
MNT-1D/WH

Zum Schutz des Routers
(Stromversorgung und Telekom-Leitung)
MNT-TAE D /WH

Schutz einer Mehrfach-Antennenanlage

Für den Schutz einer Mehrfach-Antennenanlage empfehlen wir die folgenden Komponenten:

Überspannungsschutz für Mehrfach-Antennenanlagen  

Überspannungsschutz für Mehrfach-Antennenanlagen

Produkte

Für den Schutz einer Mehrfach-Antennenanlage empfehlen wir die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz des Multiswitches
(Steckanschluss)
C-SAT-BOX2880561
Adapterkabel zum Anschluß an Antennenverteiler mit einem Raster von 20mm (z.B. ASTRO, SPAUN)ADAPTER KOAX TYP F2880972
Verbindungskabel, zur Verbindung der C-SAT-Box mit dem AntennenverteilerKBL-SAT/202880985
Steckdosen-Zwischenadapter zum Schutz der Stromversorgung des MultiswitchesMNT-1 D/WH2882213
BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz des Multiswitches
(Steckanschluss)
C-SAT-BOX
Adapterkabel zum Anschluß an Antennenverteiler mit einem Raster von 20mm (z.B. ASTRO, SPAUN)ADAPTER KOAX TYP F
Verbindungskabel, zur Verbindung der C-SAT-Box mit dem AntennenverteilerKBL-SAT/20
Steckdosen-Zwischenadapter zum Schutz der Stromversorgung des MultiswitchesMNT-1 D/WH

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz Ihres Eigenheims finden Sie im Download-Bereich, im Flyer "Professioneller Überspannungsschutz für Gebäudeinstallation" oder planen Sie mit unserer Überspannungsschutz-App.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-4 36 54

Kontakt Installateur

Ihre Experten - Hotline für den Überspannungsschutz

Service

Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen

Passgenau fürs Eigenheim - unsere Sets für den Überspannungsschutz.

Gebäudeset
Zum Überspannungsschutz-Set