Überspannungsschutz für IP-basierte Telekommunikationsanschlüsse

Die Anwendung

Schützen Sie Ihre Kommunikations- und Entertainmenttechnik vor Überspannungen, die z.B. durch Blitzeinschläge in einem Umkreis von bis zu 2 km verursacht werden.

Die Lösung

Um einen wirkungsvollen Schutz Ihrer Medientechnik zu gewährleisten, sollten alle Kabel, die zu dem zu schützenden Gerät verlegt sind, mit Überspannungsschutz beschaltet werden.

IP-basierte Anschluss Eigenheim

Der IP-basierte Anschluss unterstützt alle Verbindungsarten (Telefonieren, Surfen, Mailen, Faxen, Fernsehen), die Verbindungen werden über das Internet aufgebaut. 

Topologie Überspannungsschutz IP-basierter Anschluss

Das Herzstück des IP-Anschlusses bildet der Router, von hieraus werden über die entsprechenden Schnittstellen TAE-Anschluss für Telefon und Fax, W-LAN für Laptops, Tablets, Internetradio, usw. und LAN-Verbindungen für Fernseher und PC’s angeschlossen. 

Produkte

Um Ihren Router und die angeschlossene Hardware (TV-Gerät, Receiver, Audio-Systeme etc.) vor Defekten durch Überspannungen aus Blitzeinschlägen und Schalthandlungen zu schützen, empfehlen wir die folgenden Komponenten:

Beschreibung TypArtikelnummer

Zum Schutz des Routers
(Stromversorgung und Telekom-Leitung)

MNT-TAE D /WH2882394

Zum Schutz angeschlossener Ethernet-Geräte 
(TV-Gerät ,Receiver, PC, Internet-Radio)

Schutz für die Stromversorgung der o.a. Geräte

DT-LAN-CAT.6+
 

MNT-1 D/WH

2881007
 

2882213
Zum Schutz des TV-Geräts (Stromversorgung)

Analoge Verbindungen (Antenne) 
(Produkte nicht abgebildet)

Ethernet-Schnittstelle
MNT-1 D/WH 

C-TV-SAT
C-TV/HIFI 

DT-LAN-CAT.6+
2882213

2856993
2857002

2881007

Zum Schutz des TV-Receivers bei über Antennenausgang
angeschlossenen Analoggeräten: Fernseher, Radio

Radio- TV-Ausgang
(Produkte nicht abgebildet)

Stomversorgung




C-TV-SAT
C-TV/HIFI

MNT-1D/WH



2856993
2857002

2882213
Beschreibung TypArtikelnummer

Zum Schutz des Routers
(Stromversorgung und Telekom-Leitung)

MNT-TAE D /WH

Zum Schutz angeschlossener Ethernet-Geräte 
(TV-Gerät ,Receiver, PC, Internet-Radio)

Schutz für die Stromversorgung der o.a. Geräte

DT-LAN-CAT.6+
 

MNT-1 D/WH


 

Zum Schutz des TV-Geräts (Stromversorgung)

Analoge Verbindungen (Antenne) 
(Produkte nicht abgebildet)

Ethernet-Schnittstelle
MNT-1 D/WH 

C-TV-SAT
C-TV/HIFI 

DT-LAN-CAT.6+





Zum Schutz des TV-Receivers bei über Antennenausgang
angeschlossenen Analoggeräten: Fernseher, Radio

Radio- TV-Ausgang
(Produkte nicht abgebildet)

Stomversorgung




C-TV-SAT
C-TV/HIFI

MNT-1D/WH






Wirkungsvoller Schutzkreis

Das bedeutet für den Schutz eines Routers, dass die Datenleitungen, so wie die Leitungen für die Stromversorgung, die den Schutzkreis kreuzen, durch die Beschaltung mit geeigneten Überspannungsschutzableitern geschützt werden müssen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz Ihres Eigenheims finden Sie im Download-Bereich, im Flyer "Professioneller Überspannungsschutz für Gebäudeinstallationen" oder planen Sie mit unserer Überspannungsschutz-App.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00