Überspannungsschutz-Sets

Set-Lösungen

Photovoltaik-Anlagen wirkungsvoll schützen

Unsere Kombi-Pakete erleichtern Ihnen die Produktauswahl für Ihre Anwendung.

Photovoltaik-Anlagen sind meist in exponierter Lage installiert. Das erhöht die Gefahr von Blitzeinschlägen.

Die Set-Lösungen von Phoenix Contact bewahren Ihre Photovoltaik-Anlage vor Schäden. Für die meisten gängigen Applikationen haben wir die passenden Überspannungsschutz-Sets im Programm.

Schützen Sie Ihre Photovoltaik-Anlage

PV-Sets  

PV-Sets von Phoenix Contact

PV-Anlagen lassen sich wirkungsvoll gegen Schäden durch Blitzentladungen und Überspannungen schützen.
Ein durchdachtes Blitz- und Überspannungsschutz-Konzept für PV-Anlagen trägt in hohem Maße zur Erhöhung der Verfügbarkeit bei. Schutz vor direkt eingekoppelten Blitzströmen bietet der Aufbau eines Blitzschutzsystems gemäß DIN EN 62305. Zudem sind Maßnahmen zum Schutz des Generatorkreises vor Überspannungen zu treffen, die durch das elektromagnetische Feld eingekoppelt werden, das mit Blitzströmen verbunden ist. Finden Sie hier universell einsetzbare Blitz- und Überspannungsableiter für PV-Anlagen. Und laden Sie sich weitere Informationen zu Sonderapplikationen herunter.

Laden Sie sich hier Informationen zu Sonderapplikationen herunter.

Beschreibung
Universell einsetzbare Blitzstrom- und Überspannungsableiter für Ihre PV-Anlage [PDF, 0,26 MB]

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Elektrofachgroßhändler in Ihrer Nähe

Finden Sie in unserer Suche einen kompetenten Fachgroßhändler in Ihrer Nähe.

EGH
Zur Fachgroßhändler-Suche