Photovoltaik-Steckverbinder

PV-Steckverbinder

Einfach einzigartig

PV-Module und Wechselrichter schnell vor Ort ohne Spezialwerkzeug verdrahten – kein Problem mit SUNCLIX-Steckverbindern.

Speziell für die Verkabelung von Photovoltaik-Anlagen hat Phoenix Contact feldkonfektionierbare DC-Steckverbinder entwickelt. Die SUNCLIX-Steckverbinder eignen sich für PV-Kabel mit Leiterquerschnitten von 2,5 bis 16 mm², übertragen Ströme bis zu 65 A und sind für höhere Spannungen bis zu 1.500 V ausgelegt.

Ihre Vorteile

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort dank innovativer Federklemmtechnik
  • Einfache Verkabelung: Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Langlebige und sichere Verbindung durch TÜV-geprüfte und -zertifizierte Komponenten
  • Hohe Flexibilität dank Anschlusslösungen für 2,5 bis 16 mm²-Kabel
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen durch Komponenten für Spannungen bis zu 1.500 V

Muster bestellen

Gerne senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button.

Schnell verkabeln: vom PV-Modul bis zur Einspeisung

SUNCLIX-Steckverbindersystem  

Einzigartig – das SUNCLIX-Anschlusssystem für die Photovoltaik

Sie suchen nach einer innovativen und zuverlässigen Anschlusstechnik zur Verkabelung von PV-Modulen, Generatoranschlusskästen oder Wechselrichtern?

Von Anschlussdosen für PV-Module über DC-Steckverbinder für die Feldverkabelung bis hin zum Geräteanschluss für Signale, Daten und Leistung – bei uns finden Sie die passende Anschlusslösung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Elektrofachgroßhändler in Ihrer Nähe

Finden Sie in unserer Suche einen kompetenten Fachgroßhändler in Ihrer Nähe.

EGH
Zur Fachgroßhändler-Suche
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/solutions/subcategory_pages/Electrical_installation_photovoltaics_facilities/47414f7e-d248-4acf-b602-e3bba2bdac20