Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Leistung pur

Standardfunktionen im Verbund mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit: die Stromversorgung TRIO POWER.

Die neue Generation der Stromversorgungsfamilie TRIO POWER ist perfekt für den Einsatz im Maschinenbau: Funktionen und platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Elektrisch und mechanisch extrem robuste Netzteile stellen die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher auch unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.

Ihre Vorteile

  • Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform
  • Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden
  • Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C

Hohe Wirtschaftlichkeit

Insgesamt sieben Geräte verfügbar  

Der Anschluss der Leiter erfolgt werkzeuglos

  • Zeitsparend durch schnelle und einfache Installation mit Push-in-Anschluss
  • Platzsparend im Schaltschrank dank der schmalen Bauform:

Einphasig
24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
24 V / 20 A: 68 mm

Dreiphasig
24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm

Höchste Verfügbarkeit

Höchste Verfügbarkeit  

Der dynamische Boost liefert zusätzliche Leistung

  • Dynamischer Boost startet schwierige Lasten und liefert dafür bis zu 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden
  • Robustes Design für hohe Schock -, Vibrations - und Spannungsfestigkeit:
    Schock: 30 g
    Vibration: 4 g
    Spannungsfestigkeit: 300 V AC
  • Hohe MTBF (Mean Time Between Failure)-Werte von mehr als 1 Mio. Stunden
  • Aktive Funktionsüberwachung mit DC OK LED und potentialfreiem Signalkontakt

Maximale Flexibilität

Umgebung des Maschinenbaus  

Vor allem in der anspruchsvollen Umgebung des Maschinenbaus ist Flexibilität gefragt

  • Weiter Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C
  • Zuverlässiger Geräteanlauf bei -40 °C (typgeprüft, ab 10 A)
  • Großer Eingangsspannungsbereich für alle gängigen AC- und DC-Netze:
    Einphasige Geräte 85...264 V AC und 99...275 V DC, dreiphasige Geräte 3x 320...575 V AC und 450...780 V DC
  • Umfangreiches Zulassungspaket mit UL 508 und UL/cUL  60950
  • Ausgleich von Spannungsfällen durch einstellbare Ausgangsspannung  von 24 bis 28 V DC

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/service_and_support/application_pages/EPLAN_P8_data_manager/EPLAN_P8_data_manager