Stromversorgungen für Installationsverteiler

Stromversorgungen für Installationsverteiler

Flach und effizient

Die Stromversorgungen STEP POWER passen in Installationsverteiler sowie flache Bedienpulte – und sind maximal energieeffizient.

Setzen Sie STEP POWER in Ihrer Gebäudeautomation ein: Speziell dafür wurde die Stromversorgungsfamilie von Phoenix Contact entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für maximale Energieeffizienz.

Ihre Vorteile

  • Energie sparen durch geringe Leerlaufverluste
  • Outdoor-Installation: möglich durch Temperaturweitbereich von -25 °C bis 70 °C
  • Weltweiter Einsatz dank Weitbereichseingang
  • Flexibel durch Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche

Energie sparen im Gebäude

Stromversorgungen STEP POWER im Einsatz  

Stromversorgungen STEP POWER sparen Energie im Gebäude

Die Stromversorgungen STEP POWER wurden speziell für den Einsatz in Installationsverteilern konzipiert. Geringe Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für optimale Energieeffizienz.

24 Stunden auf Abruf
Geringe Leerlaufverluste sind immer dann wichtig, wenn die Stromversorgung 24 Stunden auf Abruf ist, aber selten belastet wird. Denken Sie dabei zum Beispiel an Jalousiemotoren oder Türöffner.

USV und Diode
Passend zu den Netzteilen sind die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) erhältlich. Die STEP UPS vereint die elektronische Umschalteinheit und ein Akkumodul auf LiPo-Basis im selben Gehäuse. Im gleichen Design entkoppelt die STEP DIODE redundante Lösungen.

Maximale Energieeffizienz – niedrige Leerlaufverluste

STEP POWER mit maximaler Energieeffizienz  

Stromversorgungen STEP POWER sind maximal energieeffizient

Die Stromversorgungen für Installationsverteiler STEP POWER bieten maximale Energieeffizienz und sehr niedrige Leerlaufverluste. Das ermöglicht ein speziell entwickelter ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).

Hoher Wirkungsgrad
Der Quotient aus der Ausgangswirkleistung zur Eingangswirkleistung ist mit bis zu 89 Prozent deutlich höher als bei vergleichbaren Geräten. Daher setzen die Stromversorgungen STEP POWER weniger elektrische Energie in ungewünschte Wärmeenergie um.

Lange Lebensdauer
Das spart nicht nur Energie, sondern wirkt sich auch lebensverlängernd auf die Bauteile aus.

Flexibel zu montieren

Anschrauben ohne zusätzliches Montagematerial

Montage auf ebene Fläche

Die STEP POWER Stromversorgungen sind flexibel zu montieren: Sie lassen sich entweder auf die Tragschiene aufrasten oder auf ebenen Flächen anschrauben.
Bei der Montage auf ebene Untergründe machen im Gehäuse integrierte Laschen zusätzliches Material überflüssig.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads