Stromversorgungen

Stromversorgungen

Lösungen mit Power

Unsere Lösungen für Ihre Stromversorgung sind technologisch wegweisend und in jedem Fall passend.

Wir liefern Ihnen immer die passende Stromversorgung von 5 bis 56 V.

Ihre Vorteile

  • Höchste Verfügbarkeit, zum Beispiel durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden
  • Betriebssicherheit durch besonders hochwertige Komponenten
  • Flexibler Einsatz: Temperaturweitbereich und einstellbare Ausgangsspannung

Leistungsmerkmale unserer Stromversorgungen

Produktfamilie Stromversorgungen  

Produktfamilie Stromversorgungen

TRIO POWER – Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

  • Eingang AC: 1-phasig, 3-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 1.000 W
  • Spannungen: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

  • Eingang AC: 1-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 240 W
  • Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – Stromversorgungen für Installationsverteiler und flache Bedienpulte

  • Eingang AC oder DC: 1-phasig
  • Ausgang DC: Leistung bis 100 W
  • Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads