Logikrelaissystem

Logikrelaissystem

Hochkompakt steuern und schalten

Kombinieren Sie die Vorteile von steckbaren Relais mit Logikfunktionen und intuitiver Software.

Das programmierbare Logikrelaissystem PLC logic ist die passende Lösung, wenn es darum geht, kleine Applikationen mit wenig Aufwand zu automatisieren. Die Geräte sind kompakt, einfach zu verdrahten und mit der Software Logic+ ohne besondere Kenntnisse zu programmieren. Das neuartige Logikrelais-System verarbeitet digitale und analoge Eingangssignale sowie Logikfunktionen und Zeitbausteine. Es ersetzt herkömmliche Schalt- und Steuerungsgeräte.

Phoenix Contact bietet mit PLC logic auf dem Markt der Logikmodule erstmalig eine Produktlösung, die Logik- und Koppelebene zusammenführt. In Kombination mit den steckbaren Relais der PLC-Familie können Sie die PLC logic passgenau auf Ihre Applikation anpassen. Hierzu wird das neue PLC-Logikmodul mit den steckbaren elektromechanischen Relais oder Halbleiterrelais der PLC-Familie zum Schalten und Steuern der I/O-Signale flexibel kombiniert. Je nach Schaltanforderung dient das Relais als Eingang oder als Ausgang für digitale oder analoge Signale.

Ihre Vorteile

  • Flexibel kombinieren: Bestücken Sie das System mit unterschiedlichen Relaistypen je nach Schaltanforderung
  • Passgenau konfigurieren: Definieren Sie jeden Relaiskanal individuell als Ein- oder Ausgang
  • Komfortabel und werkzeuglos verdrahten mit Push-in-Anschluss
  • Einfache Realisierung der Projekte durch intuitive Software
  • Hohe Verfügbarkeit durch steckbare Schaltelemente

Das System im Überblick

Die Auswahl an unterschiedlichen Modulen erlaubt eine flexible Erweiterung des Systems. So stehen neben dem Basismodul auch Erweiterungsmodule für komplexere Aufgabenstellungen zur Verfügung. Zu jedem Logikmodul sind acht PLC-INTERFACE-Klemmen frei wählbar. Erfassen und schalten Sie bis zu 48 I/O-Signale mit einem Basismodul und zwei Erweiterungsmodulen.

Überblick der Systemkomponenten

Die Komponenten des Logikrelaissystems

1. Basismodul

PLC logic verarbeitet mit einem Basismodul 16 I/O-Signale auf nur 50 mm Baubreite. Jedes Modul besitzt jeweils 8 digitale Eingänge, davon sind zwei als analoge Eingänge nutzbar.

2. Erweiterungsmodule

Die Verbindung zwischen Basis- und Erweiterungsmodul erfolgt werkzeuglos über integrierte Steckverbinder. Wie das Basismodul besitzt es auch 8 digitale Eingänge, wovon zwei als analoge Eingänge nutzbar sind.

3. Speicherbaustein

Mit Hilfe des Speicherbausteins lässt sich ein bestehendes Programm sichern oder einfach auf weitere Geräte übertragen.

4. Relaismodule

Der modulare Aufbau mit verschiedensten Relaisklemmen ermöglicht eine kanalspezifische Bestückung – egal, ob elektromechanische Relais oder Halbleiterrelais – ob Eingang oder Ausgang.

Einen Link zur Produktliste der Logik- und Relaismodule finden Sie  unter „Weitere Informationen“ in der rechten Spalte.

Logic+ für die intuitive Programmierung

Software Logic+  

Software Logic+

Logic+ ist eine intuitiv zu bedienende Software für die schnelle Realisierung Ihrer Projekte. Die einfache Handhabung erleichtert Ihnen die Konfiguration und Inbetriebnahme der Produkte.

Wählen Sie einfach die passenden Komponenten für Ihre Aufgabenstellung aus. Die übersichtliche Aufteilung in Programm-Editor, Toolbox, Hardware-Ansicht und Meldefenster ist besonders benutzerfreundlich.

Darüber hinaus kann das gesamte Programm sowohl offline als auch online simuliert und getestet werden. Zahlreiche Anwendungsbeispiele erleichtern Ihnen den Einstieg in die Software. Übrigens: Logic+ eignet sich auch hervorragend, um den Programmablauf vorab ohne Hardware zu testen.

Laden Sie hier die kostenfreie Software Logic+ und viele fertige Programme für Applikationen herunter. Wählen Sie dazu bitte die Kategorie Software aus.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Dokumentations- und Beratungsanforderung für PLC logic

Fordern Sie hier kostenfrei Dokumentation und Beratung an.

Zum Formular

Hochkompakt steuern mit PLC logic

Realisieren Sie kleine Automatisiserungsaufgaben schnell und einfach.