Überspannungsschutz

Überspannungsschutz für Installateure

Sicher vor Überspannungen

Überspannungsschutz von Phoenix Contact – zuverlässiger Schutz, hochwertige Hardware sowie einfach im Einbau.

Beraten Sie Ihre Kunden kompetent zu effektivem Überspannungsschutz. Von unserer App zu diesem Thema über unsere zuverlässigen Überspannungsschutz-Sets bis hin zu umfangreichem Informationsmaterial bietet Ihnen Phoenix Contact alles, was Ihnen den Einsatz beim Kunden erleichtert und seine Hard- und Software noch sicherer gegen Überspannungen macht. 

Unter Wissenstransfer bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, das eigene Fachwissen zu vertiefen beziehungsweise sich auf einfache Art und Weise mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander zu setzen. 

Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Experten auch persönlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Normenänderung Überspannungsschutz

Typ 2 Ableiter  

Typ 2 Ableiter für Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis

Zum 1. Oktober haben sich wichtige Änderungen für die Planung und Ausführung ergeben.

Wir geben Ihnen einen Überblick der wichtigsten Änderungen.

Überspannungsschutz neu erfunden – die SEC-Familie

Die SEC-Familie  

Die SEC-Familie

Die komplett neu entwickelten Ableiter der SEC-Familie bilden den perfekten Schutz gegen Blitzströme und Überspannungen in Stromversorgungssystemen.

Mit den technologisch einzigartigen Ableitern Typ 1, Typ 2 und Typ 3 realisieren Sie ein umfassendes und höchst effektives Schutzkonzept für Stromversorgungssysteme jeder Art. 

Das einheitliche, kompakte Design und die durchgängige Steckbarkeit machen die SEC-Familie zu einem installationsfreundlichen Gesamtpaket. 

Ableiter-Kombination oder Kombi-Ableiter?

Bei Gebäuden mit einem Blitzschutzsystem müssen die eingeführten Versorgungsleitungen nahe der Eintrittstelle in den Blitzschutz-Potentialausgleich einbezogen werden. Heute gibt es dafür eine Vielzahl sogenannter Kombi-Ableiter, die von den Herstellern nicht nur als Typ 1-, sondern zusätzlich auch als Typ 2-Ableiter ausgewiesen werden.

Was unterscheidet diese Produkte von reinen Typ 1-Ableitern? Und sind solche Ableiter auf Basis getriggerter Funkenstrecken tatsächlich vergleichbar mit echten physikalischen Ableiterkombinationen, die neben der Funkenstrecke noch über einen autarken, parallel geschalteten Typ 2-Varistorableiter verfügen?

Unser Fachbeitrag beleuchtet das Thema ausführlich und beantwortet die Fragen.

Was bei unzureichendem Schutz gegen Überspannungen passieren kann

Belastungsprüfungen Überspannungsschutz

Video Blitzstrom-Belastungsprüfungen

Überspannungen entstehen nicht nur bei Blitzeinschlägen, sondern häufig bereits im Versorgungsnetz durch das An- und Abschalten von Versorgungstrassen. Aber auch Schalthandlungen im Haushalt, wie etwa das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, können zu Spannungsspitzen im Netz führen, die empfindliche Elektronik vorschädigen oder sogar zerstören können.

Video starten

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-4 36 54

Kontakt Installateur

Ihre Experten - Hotline für den Überspannungsschutz

Überspannungsschutz-App für Android Smartphones

Informieren Sie sich in unserer App über das Thema Überspannungsschutz.

Google Play Store
Zum Google Play Store

Überspannungsschutz-App für das iPhone

Informieren Sie sich in unserer App über das Thema Überspannungsschutz.

App Store
Zum App Store
Überspannungsschutz für Photovoltaikapplikationen von Phoenix Contact

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Umfangreiches Produktportfolio für alle gängigen Applikationen bis 1500 V DC.

Mehr erfahren

Überspannungsschutz neu erfunden

So arbeiten Ihre Anlagen ausfallsicher.

Überspannungsschutz neu erfunden
Mehr erfahren

Normenänderung Überspannungsschutz

Zum 1. Oktober haben sich wichtige Änderungen für die Planung und Ausführung ergeben.

Blitzeinschlag
Mehr erfahren
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/solutions/subcategory_pages/Electrical_Installation/44dc50b4-a4cb-4fc2-b7ab-01f863dac9c1