E-Mobility

Lösungen für die Elektromobilität

Lösungen für die Elektromobilität

Gestalten Sie den Wandel der modernen Fortbewegung aktiv mit.

Zurück zu Lösungen

Kategorien

  • Komponenten und Lösungen
    Komponenten und Lösungen

    Als Innovationsträger bietet Ihnen Phoenix Contact durchgängige Lösungen für Ihre Anwendungen in der Elektromobilität.

  • Referenzen
    Referenzen

    Anwendungsbeispiele von innovativen Branchenlösungen, die Phoenix Contact gemeinsam mit seinen Kunden umgesetzt hat.

  • Service und Support
    Service und Support

    Was Sie auch brauchen, ob Produkt oder Applikation, System, Lösung oder Dienstleistung: Wir stellen uns auf Ihren Wunsch ein.

  • Wissen rund um die Elektromobilität
    Wissen rund um die Elektromobilität

    Lademodi, Stecksysteme, Sicherheitsrichtlinien und Normen – die Mobilität der Zukunft folgt unterschiedlichen länderspezifischen Rahmenbedingungen.

  • Ansprechpartner
    Ansprechpartner

    Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen zu unseren Produkten und Lösungen in der E-Mobility? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.

Bei Phoenix Contact finden Sie immer die passende Lösung für Ihre Anforderung. Als einer der führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen bieten wir das gesamte Spektrum rund um die E-Mobility – von einzelnen Komponenten bis hin zum kompletten Flottenmanagement.

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Portfolio für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen
  • Normkonforme AC- und DC-Ladestecksysteme für den weltweiten Einsatz
  • Kompetenz in der Schnellladetechnik mit dem Combined Charging System (CCS)
  • Durchgängige Lösungen von der Fahrzeugschnittstelle bis zur IT- und Netzebene
  • Sonderlösungen für Elektronutzfahrzeuge, Elektrobusse sowie -zweiräder

Unser Produktportfolio für den Ladeprozess

Darstellung von Komponenten für Ladevorgänge  

Komponenten für Ladevorgänge

CCS – das Combined Charging System von Phoenix Contact

Mit dem CCS, dem kombinierten AC/DC-Stecksystem, unterstützt Phoenix Contact das Laden von Elektrofahrzeugen mit Gleich- und Wechselstrom. Durch das universelle Steckgesicht des Fahrzeug-Inlets ist nur eine einzige Ladebuchse für das Laden mit AC und DC notwendig. Beide Fahrzeug-Ladestecker können in das CCS-Fahrzeug-Inlet gesteckt werden.

Für das konventionelle Laden am Wechselstromnetz wird der AC-Fahrzeug-Ladestecker in das Fahrzeug-Inlet gesteckt. Für das schnelle Laden mit Gleichstrom wird der DC-Fahrzeug-Ladestecker mit dem Fahrzeug-Inlet verbunden.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Jens Eickelmann

Jens Eickelmann

Service