Technologien Gerätehersteller

Kompetenz in der Anschlusstechnik

Kompetenz in der Anschlusstechnik

Ob für den sicheren Leiteranschluss, die automatisierte Leiterplattenbestückung oder die sichere Datenübertragung – aktuelle und zukünftige Technologien sind unser Alltag.

Bestückung einer Leiterplatte  

Langjährige Erfahrung mit neuen Technologien

Ob für den sicheren Leiteranschluss vor Ort, die automatisierte Leiterplattenbestückung im THR-Prozess oder die zuverlässige Datenübertragung via LWL oder Kupfer – auf Basis unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen eine außergewöhnliche Technologievielfalt in den Bereichen:

  • Leiteranschluss
  • Kontakttechnik
  • Gehäuse
  • Leiterplattenmontage
  • Übertragungstechnik

Zudem erfordern viele Einsatzgebiete durch widrige Einflüsse wie Hitze, Kälte, UV-Strahlung oder Vibrationen besondere Materialeigenschaften. Diese stellen wir durch intensive Labortests und hohe Material- und Fertigungskompetenz sicher.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00