Services Gerätehersteller

Von der Idee zur passgenauen Lösung

Von der Idee zur passgenauen Lösung

Wir liefern genau das, was Sie benötigen. Ihr Anruf oder Ihre Mail genügt – schon entwickeln wir für Sie eine Lösung nach Maß.

Basierend auf unserem vielfältigen Produktprogramm erarbeiten wir Ihre individuelle Lösung: Von der Farbvariante über spezielle Bedruckungen bis hin zur Sonderverpackung ist nahezu alles möglich – auch komplette Neuentwicklungen.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Betreuung: nur ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Auf jede Anwendungssituation vorbereitet – mit hochflexiblen Lösungen
  • Schnelle, zuverlässige Abwicklung durch unsere erfahrenen Spezialisten
  • Rascher Überblick und erste Ergebnisse – dank schneller Prototyp-Lieferung
  • Termingerechte Lieferung, da exakte Planung und Projektkontrolle

Unser Angebot

Was Sie auch brauchen, ob Produkt oder Applikation, System, Lösung oder Dienstleistung: Wir stellen uns auf Ihren Wunsch ein. Manchmal ist nur eine kleine Änderung erforderlich, um einen großen Nutzen zu erzielen. Ein anderes Mal jedoch brauchen Sie vielleicht ein völlig neues Konzept.

Gut zu wissen, dass Sie in jedem Fall in den Mitarbeitern des Solution Centers bei Phoenix Contact erfahrene Spezialisten finden. Sie entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passgenaue Lösung.

Selbstverständlich mit dabei

Ihre Lösung wird fortlaufend genau dokumentiert und geprüft. In der Entwicklung und Lieferung sind daher zum Beispiel folgende Leistungen inbegriffen:

  • CAD-Modelle
  • Zeichnungen
  • Muster
  • Prüfungen
  • Design-In-Support

Wir kümmern uns darum, dass Sie von Anfang an gut informiert sind.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00