Leiterplatten-Steckverbinder für LED-Leiterplatten

Leiterplatten-Steckverbinder für LED-Leiterplatten

Effizient und sicher verdrahten

Phoenix Contact bietet flexible Lösungen für Wire-to-Board, Board-to-Board und Wire-to-Wire.

Nutzen Sie die Vorteile der nur 5 mm hohen und für LED-Anwendungen optimierten Steckverbinder der PTSM-Serie. Integrieren Sie mehrere Bauteile auf engstem Raum, z. B. auf einer Leiterplatte. So sparen Sie mit dem schnellen Push-in-Anschluss Zeit bei der Installation.

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Programm mit Wire-to-Board-, Board-to-Board und Wire-to-Wire-Verbindern
  • Leistungsstarker Push-in-Anschluss für Ströme bis zu 6 A
  • Hohe mechanische Sicherheit durch stabile seitliche Lötanker
  • Ausgelegt für automatisierte SMD- und THR-Prozesse

Drei Anschlusslösungen – ein Design

Finden Sie schnell Ihre Lösung

Unter folgendem Link finden Sie alle Leiterplatten-Steckverbinder für LED-Leiterplatten.

Muster oder Beratung gewünscht?

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster zu oder beraten Sie. Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach mit.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00