Anschlusstechnik für kompakte Gerätefronten

Mehr Anschlüsse auf engstem Raum

Mehr Anschlüsse auf engstem Raum

Unsere kompakten Steckverbinder bieten eine hohe Packungsdichte zur grenzenlosen Gestaltung Ihrer Gerätefronten.

Phoenix Contact bietet Ihnen Steckverbinder und Leiterplattenklemmen für die optimale Integration in Gerätefronten und Gehäusen. Die platzsparenden Verriegelungen in Verbindung mit den kompakten Grundgehäusen stellen neue Design- und Entwicklungsmöglichkeiten dar.

Ihre Vorteile

  • Platz sparen – dank reduzierter Baugrößen
  • Servicefreundlich – durch leicht zugängliche Auswurfhebel des Lock & Release-Systems
  • Zeitoptimiert anschließen und lösen – durch Push-in-Anschluss
  • Zusätzliche Sicherheit auch bei starken Vibrationen – dank innovativer Verriegelungssysteme

Lock & Release – sicher und platzsparend

Lock  Release – sicher und platzsparend  

DFMC-Stecker und DMC-Gehäuse mit Lock & Release

Das Lock & Release-Hebelsystem verriegelt beim Stecken automatisch und bietet ein komfortables Auswerfen des Steckverbinders. Die kompakten reflow-lötfähigen Stiftleisten lassen sich einfach in Ihren SMT-Prozess integrieren.

  • Bauhöhe nur 13,25 mm
  • Push-in-Anschluss für starre und flexible Leiter
  • Leiterquerschnitt bis 1,5 mm²
  • Rastermaß von 3,5 mm

Frontaler Leiteranschluss – für schmale Gerätefronten

Optimale Raumnutzung – durch anreihbare Klemmen  

Anreihbare SPT-Leiterplattenklemme

Größten Klemmraum bei minimalen Ausmaßen – das bieten die anreihbaren Klemmen der SPT-Serie.

  • komfortabler und schneller Leiteranschluss durch Push-in-Anschluss
  • großzügig bemessene Beschriftungs- und Bedruckungsfläche
  • Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²
  • Anschließen und Lösen des Leiters aus einer Bedienrichtung

Mehrleiter-Anschluss – ganz einfach und kompakt

Zwei Leiter, ein Potenzial – ganz einfach und kompakt  

Frontaler Leiteranschluss von zwei Leitern auf einem Potenzial – mit dem TVFKC-Stecker

Mit dem TWIN-Steckverbinder schließen Sie ganz einfach zwei Leiter an eine Klemmstelle an – und das sehr kompakt.

  • schnelle Anschlusstechnik durch werkzeuglosen Push-in-Anschluss
  • einfaches, komfortables Durchschleifen zweier Leiter pro Kontakt
  • Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00