Anschlusstechnik für die Photovoltaik

PV-Anlagen sicher verkabeln

PV-Anlagen sicher verkabeln

Schließen Sie AC-, DC- und Datenleitungen ohne Spezialwerkzeug sicher vor Ort an.

Mit dem einzigartigen SUNCLIX-Anschlusssystem verbinden Sie PV-Module, Generatoranschlusskästen und Wechselrichter einfach und sicher vor Ort. Für die bauwerkintegrierte Photovoltaik bieten wir Ihnen mit SUNCLIX mini ein besonders kompaktes DC-Anschlusssystem.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand – durch ein komplettes Steckerprogramm für AC, DC, Signale und Daten
  • Schnelle und sichere Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug – dank Schnellanschlusstechnik
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen – durch Komponenten für Spannungen bis 1500 V
  • Hohe Flexibilität – dank Anschlusslösungen für Kabel von 2,5 bis 16 mm²
  • Langlebige und sichere Verbindung – durch geprüfte und zertifizierte Komponenten

DC-Steckverbinder – vom Modul bis zum Wechselrichter

Konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX

Werkzeuglos konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX

Mit den einteiligen DC-Steckverbindern und den passenden Wanddurchführungen verdrahten Sie Ihre Anlagen einfach und sicher direkt vor Ort. Abisolierten Leiter in die Federklemme einführen, Feder schließen, fertig – so einfach ist SUNCLIX.

  • Spannungen bis 1500 V
  • Ströme bis 65 A
  • Leiteranschluss von 2,5 bis 16 mm²

AC-Steckverbinder – vom Wechselrichter bis zu Einspeisung

Konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX mini für Fassaden-Photovoltaik

Werkzeuglos konfektionierbare AC-Steckverbinder SUNCLIX

Der SUNCLIX AC-Steckverbinder bietet Ihnen einen komfortablen und werkzeuglosen Federanschluss von 3-poligen AC-Leitungen an den Solarwechselrichter. Somit können Sie durchgängig bis zur Einspeisung mit dem einzigartigen SUNCLIX-System mit Federtechnik verbinden.

  • Spannungen bis 300 V
  • Ströme bis 25 A
  • Leiteranschluss von 2,5 bis 6 mm²

Miniatur DC-Stecksystem für bauwerkintegrierte Photovoltaik

Anschlussdose für Kristallin-Module

SUNCLIX mini – für eine kompakte DC-Verdrahtung

Sonnenenergie nicht nur vom Dach, sondern von der gesamten Gebäudefläche aufnehmen. Für diesen Trend der Energiegewinnung bietet Phoenix Contact mit SUNCLIX mini ein besonders kompaktes DC-Stecksystem für Spannungen bis 1000 V.

  • DC-Steckverbinder mit nur 11 mm Durchmesser und Schnellanschluss
  • Modulanschlussdose für die Integration in die Fassadenmodule
  • DC-Stringdiode zur Vermeidung von Rückströmen

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00