Zurück zur Übersicht

Steuerung von Licht und Jalousien

Lichtsteuerung mit DALI

Intelligente Lichtsteuerung mit DALI-Systemen  

Intelligente Lichtsteuerung mit DALI-Systemen

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein etablierter Standard in der Gebäudeautomation und die digitale Schnittstelle für elektronische Vorschaltgeräte (Leuchten).

Phoenix Contact bietet verschiedene Hard- und Software-Produkte, um DALI-Systeme zu betreiben. Profitieren Sie von den vielen Vorteilen:

  • geringer Verdrahtungsaufwand
  • einfache Programmierung
  • intelligentes Lichtmanagement: individuelle oder Gruppenansteuerung der Leuchten
  • Einbindung in Gebäudemanagement möglich
  • busfähig
  • Steuerung verschiedenster Leuchtmittel und Lichtinszenierungen bis hin zu Konstantlicht-Regelkreisen

EnOcean-Funkmodule einfach integrieren

EnOcean-Funkmodule einfach integrieren  

EnOcean-Funkmodule einfach integrieren

Wollen Sie Ihre Licht- und Jalousien-Steuerung kabellos realisieren? Oder: Möchten Sie Raumfühler für HKL-Anwendungen installieren, ohne Kabel zu verlegen? Dann sind Funkmodule von EnOcean die optimale Lösung. Diese Module sind Endgeräte, die kabel- und batterielos funktionieren.

Die Kombination aus besonders kleinen Energiewandlern, äußerst stromsparender Elektronik und zuverlässiger Funktechnik macht‘s möglich: Sensor-Lösungen für energieeffiziente Gebäude und innovative Industrietechnik.

Phoenix Contact bietet Hard- und Softwarelösungen, um eine Gebäudeautomation mit EnOcean aufzubauen und optimal zu nutzen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00