Seminare

Expertenwissen für Ihre Sicherheit

Vortrag über die Maschinenrichtlinie  

Wir zeigen Ihnen die Rechtsvorschriften auf und beraten Sie hinsichtlich der Umsetzung

Bereits beim Einkauf, vor der Inbetriebnahme, während des Betriebs und auch bei der Modernisierung einer Anlage gelten für Betreiber von Maschinen sehr unterschiedliche Rechtsvorschriften.

Um sichere Maschinen bereit zu stellen, müssen die Vorgaben hinsichtlich der Betriebs- und der Maschinensicherheit eingehalten werden.

Maschinensicherheit für Sicherheitsfachkräfte

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss die Maschinensicherheit bewertet werden. Dabei ist die funktionale Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Dieses Seminar vermittelt Ihnen auf Basis der in Deutschland geltenden Vorschriften einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Anforderungen. Die Inhalte sind ein ergänzender Baustein bei der Qualifikation von Sicherheitsfachkräften.

Anhand von durchgängigen Beispielen werden die normativen und technischen Zusammenhänge anschaulich dargestellt. Des Weiteren werden die für den Betreiber typischerweise relevanten Fragestellungen rund um den sicheren Betrieb von Maschinen beantwortet.

Beschreibung Sprache
Maschinensicherheit für Sicherheitsfachkräfte [PDF, 0,11 MB]
Tagesseminar
deutsch

Maschinen- und Rechtssicherheit

Ein Fachanwalt stellt Ihnen die Anforderungen der für Maschinenhersteller und -betreiber auf Grundlage der in Deutschland geltenden Rechtsvorschriften in drei Abschnitten vor:

  • Haftung
  • Einkauf
  • Verhalten im Schadensfall

Nach jedem Abschnitt wird die praktische Umsetzung der Anforderungen von einem Safety-Engineer erläutert. Sie kennen im Anschluss die Anforderungen aus den geltenden Rechtsvorschriften und haben Informationen zur praktischen Umsetzung.

Beschreibung Sprache
Maschinen- und Rechtssicherheit [PDF, 0,14 MB]
Tagesseminar
deutsch

Sicherer Betrieb von Maschinen

Dieses Seminar vermittelt Ihnen auf Grundlage der in Deutschland geltenden Betriebssicherheitsverordnung einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Anforderungen an den sicheren Betrieb von Maschinen. Des Weiteren werden Umbaumaßnahmen an Maschinen und Verkettungen an Maschinen thematisiert. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Sie als Betreiber von Maschinen zum Hersteller und müssen die Anforderungen erfüllen, die ein Hersteller einzuhalten hat. Hierfür werden in Deutschland gültige Kriterien dargestellt, um den entsprechenden Sachverhalt einzuschätzen. Sie erhalten Informationen, wie Sie gegebenenfalls die Herstellerrolle und die damit verbundenen Pflichten vermeiden können.

Beschreibung Sprache
Sicherer Betrieb von Maschinen [PDF, 0,12 MB]
Tagesseminar
deutsch

Grundlagen Maschinensicherheit

Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick der grundlegenden Anforderungen an die Maschinensicherheit für die Herstellung und für den Betrieb von Maschinen in Deutschland. Sie wissen, warum Sicherheitstechnik absolut notwendig ist und einen wesentlichen Beitrag zur Unfallverhütung darstellt. Ihnen sind die Methoden und Prozesse zur Erreichung der Maschinensicherheit bekannt. Sie haben einen Überblick über Sicherheitsnormen, relevante deutsche Gesetze, europäische Richtlinien und Verordnungen für Hersteller und Betreiber von Maschinen.

Beschreibung Sprache
Grundlagen Maschinensicherheit [PDF, 0,13 MB]
Tagesseminar
deutsch

Safety-Seminar anfordern

Fordern Sie hier Ihr individuelles Safety-Seminar an. Weitere Details besprechen wir gerne mit Ihnen.

Alternativ können Sie an einem unserer terminierten Seminare an definierten Orten teilnehmen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Deutschland