Maschinenbetreiber

Maschinenbetreiber

Auf der sicheren Seite

Unsere Dienstleistungen helfen Ihnen, die gesetzlichen Forderungen auf Ebene der Betriebssicherheit einzuhalten.

Zurück zu Dienstleistungen für Maschinen- und Anlagensicherheit

Kategorien

  • Analyse/Inspektion

    Gemäß Arbeitsschutzgesetz sind Maschinenbetreiber dazu verpflichtet, Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu treffen.

Wenn Sie eine Maschine betreiben, gehört es zu Ihrer Verantwortung, für die Betriebssicherheit die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten. Der Einsatz der Maschine in der Arbeitsumgebung muss gemäß nationaler Rechtsvorschriften, wie z. B. in Deutschland der Betriebssicherheitsverordnung, beurteilt werden.

Wenn Sie eine wesentliche Veränderung an Ihrer Maschine durchführen oder durch die Verkettung von Maschinen bzw. unvollständigen Maschinen eine Gesamtheit von Maschinen entsteht, wechseln Sie damit in die Herstellerverantwortung. Ein erneuter Nachweis der CE-Konformität der Maschine wird erforderlich.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Deutschland