Auswahlhilfe für Überspannungsschutz in der IT

Auswahlhilfe für Überspannungsschutz in der IT

Einfach finden

Der passende Überspannungsschutz für Ihre Schnittstelle.

Die Wahl des richtigen Überspannungsschutzes in der Informationstechnologie ist durch die Vielzahl verschiedener Schnittstellen besonders schwierig. Die Auswahlhilfe STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) von Phoenix Contact unterstützt Sie bei der Wahl Ihres optimalen Überspannungsschutzes.

STOP-IT – Die Auswahlhilfe

In der unten stehenden Tabelle finden Sie Überspannungsschutzgeräte für Daten-, Telekommunikations-, MSR- und Funkanlagen, zum Beispiel für Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS und Profibus.

  • Die erste Spalte zeigt eine alphabetisch sortierte Liste der Schnittstellen, für die wir eine Überspannungsschutz-Empfehlung geben.
  • In der zweiten Spalte wird das zur Schnittstelle passende Überspannungsschutzgerät beschrieben. Hierbei ist jedes Schutzgerät mit einem Link versehen, der Sie zu den technischen Daten des Produktes führt.
  • In der letzte Spalte können Applikationsbeispiele heruntergeladen werden.
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
FIPIO / FIPWAY PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT
FSK PT 1X2- 5DC-ST
PT 1X2-BE

PT-IQ-1X2-5DC-UT

CTM ISDN
CTM 10-MAG
Factory Line (100 Base T) DT-LAN-CAT.6+
Foundation Fieldbus Ex(i) PT 2XEX(I)-24DC-ST
PT 2XEX(I)-BE

TT-EX(I)- 24DC
Applikationsbeispiel herunterladen
Foundation Fieldbus H1 PT 2x2-FF-ST
PT 4-BE
Applikationsbeispiel herunterladen
Four-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Applikationsbeispiel herunterladen
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-2X2+F-12DC-UT

PT 2X2-12DC-ST
PT 2X2+F-BE
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
KNX TT-2-PE/S1- 24DC
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
N1 LAN PT 2X2-HF- 5 DC-ST
PT 2X2-BE
N2 Bus PT 2X1- 5DC-ST
PT 2X1+F-BE

PT-IQ-2x1+F-5DC-UT
Namur sensors PT-IQ-1X2-24DC-UT

S-PT-EX-24DC
novaNet (Bus EY3600) PT 1X2-12DC-ST
PT 1X2-BE

PT-IQ-1X2-12DC-UT
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
U-BUS PT 2-F-ST
PT-BE/FM
Applikationsbeispiel herunterladen
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00