Informationsmaterial

Planerhandbücher

Unsere Planerhandbücher wenden sich vornehmlich an Fachplaner, aber auch an andere im Projektgeschäft tätige Fachleute aus den Bereichen Elektro-, MSR- und Informationstechnik.

In den Handbüchern finden Sie Informationen, mit deren Hilfe Sie einen sicheren und kompetenten Umgang bei der Planung und Umsetzung der behandelten Themengebiete erreichen.

In die Zusammenstellung dieser Bücher flossen neben den Informationen aus verschiedenen Phoenix Contact-Handbüchern, Produktdatenblättern und Fachbeiträgen auch die bisherigen Erfahrungen der Planerfachberater und anderer Mitarbeiter von Phoenix Contact mit ein.

Derzeit stehen zwei Planerhandbücher zu den Themen „Überspannungsschutz“ und „Wireless – Industrieller Datenfunk“ zur Verfügung.

Laden Sie die beiden Planerhandbücher hier kostenlos herunter.

Anwenderhandbuch Analoge Signalübertragung in der MSR-Technik

Dieses Anwenderhandbuch stellt die technisch-praktischen Grundlagen der analogen Datenübertragung vor, die wesentlich für die Automatisierungs- und Prozessleittechnik sind. Das Anwenderhandbuch weist dabei auf Risiken für die Funktionssicherheit und Fehler hin, die häufig bei Planung oder Installation gemacht oder bei der Störungsbeseitigung in Anlagen vorgefunden werden.

Das Anwenderhandbuch ist für alle Interessierten, insbesondere Auszubildende und Techniker, die sich mit der analogen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Prozessleittechnik vertraut machen wollen.

Beschreibung Sprache
Anwenderhandbuch MSR-Technik [PDF, 5,95 MB] deutsch

Informationen zu Ethernet und Netzwerktechnik

In den Ethernet Basics werden die Gundlagen des Ethernet und der Netzwerktechnik behandelt und beginnend mit dem OSI-Schichtenmodell über Protokolle und Netzwerkanwendungen auch Netzwerkgeräte wie Switches, Router und Technologien wie Firewall und VPN erläutert.

Im Glossar Netzwerktechnik finden Sie wichtige Fachbegriffe aus der Welt der Informations- und Netzwerktechnik schnell und einfach erklärt.

Beschreibung Sprache
Ethernet Basics [PDF, 4,09 MB] deutsch
Glossar Netzwerktechnik [PDF, 0,64 MB] deutsch

Industrielle Kommunikationstechnik - Mobilfunk-Fibel

In der Mobilfunk-Fibel werden für Projektplaner von Industrieanwendungen kompakt und möglichst ohne IT-Fachbegriffe die Möglichkeiten der M2M-Kommunikation über das Mobilfunknetz beschrieben.

Beschreibung Sprache
Mobilfunk – Datenübertragung in der Industrie [PDF, 6,53 MB] deutsch

Explosionsschutz – Theorie und Praxis

Dieses Dokument liefert Ihnen einen Einblick in das Thema Explosionsschutz. Es bietet Planern, Einrichtern und Betreibern von Anlagen eine Hilfestellung bei der täglichen Arbeit, kann aber das Studium der entsprechenden Rechts- und Normengrundlagen nicht ersetzen.

Im ersten Teil sind die Grundlagen zum Explosionsschutz erläutert.

Der zweite Teil hilft dem Anwender von elektrischen Betriebsmitteln für den explosionsgefährdeten Bereich, indem Explosionsschutzkriterien und Betriebsmittel der MSR-Technik für eigensichere Stromkreise dargestellt werden.

Der dritte Teil enthält technisches Basiswissen zur MSR-Technik und zur Funktionalen Sicherheit.

Beschreibung Sprache
Explosionsschutz – Theorie und Praxis [PDF, 2,83 MB] deutsch

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00