Zurück zur Übersicht

PC WORX – Der Einsteiger

PC WORX – Der Einsteiger
Dauer:3 Tage
Uhrzeit:8:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 1.050 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 12
Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

Ihre ersten Erfahrungen mit der Steuerungstechnik liegen schon länger zurück oder Sie steigen in das Thema neu ein?  Dann sind Sie bei diesem Kurs richtig.

Das Seminar richtet sich an Neueinsteiger in das Thema Automatisierungstechnik.

Ziele

Sie sind in der Lage, einfache Steuerungsprojekte und Bausteine mit Programmiersoftware PC WORX zu erstellen. Sie wissen, wie man Signale testet und ein Steuerungsprojekt in Betrieb nimmt. Die Grundlagen der IEC 61131 – Programmierung und die Programmiersprache Funktionsbausteinsprache sind Ihnen vertraut.

Inhalte

  • Grundlagen der Automatisierungstechnik
  • Aufbau eines Automatisierungssystems
  • Zahlensysteme
  • Signalkette (EVA-Prinzip)
  • Arbeitsweise einer SPS
  • Arbeiten mit PC WORX
  • Inbetriebnahme der Paketwendeanlage
  • Hardwarekonfiguration
  • Prozessdatenzuordnung
  • Projektstruktur
  • Strukturiertes Programmieren in KOP und FBS

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
28.08.2017 bis 30.08.2017
Termin vormerken
Wenige Plätze frei Bad Pyrmont PHOENIX CONTACT Electronics GmbH, Dringenauer Str. 30, 31812 Bad Pyrmont

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren