Zurück zur Übersicht

PC WORX – Der SPS-Kommunikationsexperte

PC WORX – Der SPS Kommunikationsexperte
Dauer:3 Tage
Uhrzeit:8:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 1.050 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 12
Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

Sie möchten aktuelle Kommunikationsstandards für den Datenaustausch zwischen Steuerungen
und/oder PC-basierten Systemen nutzen? Oder mit einer Phoenix Contact-Steuerung direkt in Datenbanken schreiben? Dann buchen Sie diesen Kurs und werden Sie zum Kommunikationsexperten.

Dieses Seminar richtet sich an erfahrene SPS-Programmierer / Bausteinentwickler.

Wir setzen bei diesem Kurs Programmierkenntnisse mit Speicherprogrammierbaren Steuerungen und fundierte Kenntnisse in der Programmiersprache strukturierter Text bzw. die Teilnahme am Kurs PC WORX – Der Bausteinentwickler voraus.

Ziele

Sie sind in der Lage, Daten zwischen Steuerungen per TCP/IP-Kommunikation auszutauschen. Sie können verschiedene Bibliotheken nutzen, um z. B. Daten aus einer Steuerung in einer Datenbank abzuspeichern. Die Kommunikation zu externen Geräten per Modbus RTU bereitet Ihnen keine Probleme. Außerdem sind Sie in der Lage, Daten auf der Speicherkarte der Steuerung abzulegen.

Inhalte

  • Übergabe der Projektaufgabe
  • Verwendung von Bibliotheken in PC WORX
  • Einführung in die Kommunikation per Modbus RTU
  • Einführung in SQL-Datenbanken und den Zugriff darauf aus einer SPS
  • Einführung in die Kommunikation per TCP/IP
  • Zugriff auf die Speicherkarte der SPS
  • Zyklische und azyklische PROFINET-Kommunikation
  • Entwicklung von Funktionsbausteinen und Funktionen in der IEC61131-Sprache Strukturierter Text
  • SNMP-Kommunikation
  • Test der Bausteinfunktionalität in der Testanlage

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
04.12.2017 bis 06.12.2017
Termin vormerken
Plätze frei Bad Pyrmont PHOENIX CONTACT Electronics GmbH, Dringenauer Str. 30, 31812 Bad Pyrmont

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren