Zurück zur Übersicht

Certified PROFINET Installer

Certified PROFINET Installer
Dauer:1 Tag
Uhrzeit:8:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 350 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 10
Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

Sie möchten einen umfangreichen Einblick, in die von der PROFINET-Nutzerorganisation definierten Standards, in Bezug auf den Einsatz und die Installation der Netzwerke?

Unsere Trainer zeigen Ihnen, was bei der Konfektionierung, beim Testen und Warten von PROFINET-Netzen zu beachten ist.

Ziele

Netzwerke im Bereich der industriellen Kommunikation unterliegen speziellen Anforderungen. Einflüsse aus der Umgebung oder Vibrationen sind nur einige Beispiele, die bei solchen Installationen berücksichtigt werden müssen. Stecker, Leitungen und andere Netzwerkkomponenten sind entsprechend dieser Voraussetzungen auszuwählen.

Sie erhalten einen detaillierten Überblick über die PROFINET-Technologie und deren praktischer Umsetzung. Anschließend sind Sie in der Lage, selbständig PROFINET-Netzwerke zu verbinden und zu testen. Sie lernen die unterschiedlichen Diagnose-Methoden zielgerichtet anzuwenden und wissen, was bei einer vorschriftsmäßigen Wartung des PROFINET-Systems zu beachten ist.
Durch erfolgreiches Absolvieren der Abschlussprüfung, erhalten Sie das von der PNO anerkannte Zertifikat zum Certified PROFINET Installer.

Inhalte

  • Grundlagen der Netzwerktechnik
  • Aktive Netzwerkkomponenten (Hub, Switch, Router)
  • Grundlegendes zur PROFINET-Spezifikation
  • Kabeltypen
  • Steckertypen
  • Montagerichtlinien
  • Praktische Übungen
    • Konfektionierung Kupfer/LWL
    • Aufbau einer Demo-Anlage
    • Gerätetaufe
    • PROFINET-Diagnose
  • Abschlussprüfung

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
20.11.2017
Termin vormerken
Plätze frei Bad Pyrmont PHOENIX CONTACT Electronics GmbH, Dringenauer Str. 30, 31812 Bad Pyrmont

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren