Zurück zur Übersicht

Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie (Kompakt)

Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie
Dauer:2,5 Stunden
Uhrzeit:17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: Kostenlos

Maximale Teilnehmerzahl: 25

Die Anforderungen an die Funktionale Sicherheit in der Prozess- und Verfahrenstechnik unterliegen einem ständigen Wandel: Gesetze und Verordnungen werden überarbeitet, Interpretationen ändern sich, Normen werden ersetzt, andere kommen hinzu. In diesem Kurzseminar bekommen Sie einen Überblick über den neuesten Stand der Vorgaben, die für die Planung, Herstellung und den Betrieb von Anlagen relevant sind.

Ziele

Die Teilnehmer kennen den aktuellen Stand der rechtlichen und normativen Vorgaben. Sie wissen, woran sie sich orientieren können und was für sie im Rahmen ihrer Tätigkeit jeweils relevant ist.

Inhalte

Themen:

  • Vorstellung der wesentlichen Neuerungen der IEC 61511-1: 2016
  • Normative und rechtliche Grundlagen
  • Überblick zum Functional Safety Management
  • Überblick zur Risikoanalyse
  • Grundlegende Struktur von Sicherheitseinrichtungen
  • Information zur Integration von Maschinen in prozesstechnische Anlagen

Zielgruppe:

  • Anlagenplaner
  • Anlagenbetreiber
  • Systemintegratoren für Basic Engineering

 

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
23.11.2017
Termin vormerken
Plätze frei Frankenthal Hotel Central, Karolinenstr. 6, 67227 Frankenthal/Pfalz
Zum Seminarhotel

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren