Zurück zur Übersicht

Maschinensicherheit für Sicherheitsfachkräfte

Maschinensicherheit für Sicherheitsfachkräfte
Dauer:1 Tag
Uhrzeit:9:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 400 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 20
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss die Maschinensicherheit bewertet werden. Dabei ist die funktionale Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Dieses Seminar vermittelt Ihnen auf Basis der geltenden Vorschriften einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Anforderungen. Die Inhalte sind ein ergänzender Baustein bei der Qualifikation von Sicherheitsfachkräften.

Anhand von durchgängigen Beispielen werden die normativen und technischen Zusammenhänge anschaulich dargestellt.

Des Weiteren werden die für den Betreiber typischerweise relevanten Fragestellungen rund um den sicheren Betrieb von Maschinen beantwortet.

Ziele

Für die Qualifizierung als Sicherheitsfachkraft werden Ihnen in diesem Seminar die Anforderungen an die funktionale Sicherheit vermittelt.

Inhalte

  • Maschinensicherheit im Kontext der Gefährdungsbeurteilung
  • Internationale und nationale Verordnungen, Gesetze und deren Zusammenhänge
  • Überblick über die Maschinenrichtlinie und die normativen Anforderungen
  • Bewertung von Gefährdungsstellen an Maschinen
  • Beispiele für typische Sicherheitsfunktionen
  • Strukturen von Sicherheitsfunktionen
  • Mögliche Maßnahmen gegen erkannte Gefährdungen
  • Praktische Beispiele in Bezug zur Fehlererkennung in Maschinen und Sicherheitsfunktionen
  • Abläufe zur Kontrolle von Maschinen
  • Erkennen von Manipulationen und Mängeln von Sicherheitsfunktionen

Zielgruppe

  • Betriebliche Führungskräfte
  • Technische Leiter, Leiter/Planer der Instandhaltung
  • Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
30.05.2017
Termin vormerken
Plätze frei Leverkusen Lindner Hotel BayArena, Bismarckstraße 118, 51373 Leverkusen
Zum Seminarhotel
08.11.2017
Termin vormerken
Plätze frei Hamburg Hamburg Stillhorn Leonardo Hotels, Stillhorner Weg 40, Hamburg Mitte, 21109 Hamburg
Zum Seminarhotel

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren