Zurück zur Übersicht

Maschinensicherheit Spezial

Maschinensicherheit Spezial
Dauer:3-4 Stunden
Uhrzeit:16:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: Kostenlos

Maximale Teilnehmerzahl: 25

Die Anforderungen an die Maschinensicherheit unterliegen einem ständigen Wandel: Gesetze und Verordnungen werden überarbeitet, Interpretationen ändern sich, Listen der harmonisierten Normen zur Maschinenrichtlinie werden neu veröffentlicht, Normen werden ersetzt, andere kommen hinzu.
In diesem Kurzseminar bekommen Sie einen Überblick über den neuesten Stand der Vorgaben, die für das Herstellen und Betreiben von Maschinen relevant sind.

Ziele

Die Teilnehmer kennen den aktuellen Stand der rechtlichen und normativen Vorgaben. Sie wissen, woran sie sich orientieren können und was für sie im Rahmen ihrer Tätigkeit jeweils relevant ist.

Inhalte

  • Anforderungen an Maschinenhersteller - der CE-Prozess und Wer ist für Was verantwortlich
  • Anforderung an Systemintegratoren - Umsetzung der Anforderungen der neuen EN ISO 13849-1
  • Umsetzung relevanter Richtlinie wie die EMV- und Niederspannungsrichtlinie
  • Anforderungen an Betreiber - Beschaffung, Veränderung/ Umbau, Verkettung und Betreiben von Maschinen  
  • Auswahl von Sicherheitsschaltern: Elektromechanik und Transpondertechnologie
  • Neues aus der Richtlinien und Normenwelt - Vorstellung aktueller Veränderungen

 

Zielgruppe

  • Maschinenhersteller
  • Integratoren und Schaltschrankbauer
  • Betreiber von Maschinen/Arbeitsmitteln

Phoenix Contact veranstaltet das Seminar gemeinsam mit EUCHNER.

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
06.09.2017
Termin vormerken
Plätze frei Bad Pyrmont Steigenberger Bad Pyrmont, Heiligenangerstraße 2, 31812 Bad Pyrmont
Zum Seminarhotel
07.09.2017
Termin vormerken
Plätze frei Köln Mercure Hotel Köln West, Horbeller Straße 1, 50858 Köln
Zum Seminarhotel
14.11.2017
Termin vormerken
Plätze frei München-Parsdorf BEST WESTERN PLUS Hotel Erb, Posthalterring 1, 85599 Parsdorf
Zum Seminarhotel
15.11.2017
Termin vormerken
Plätze frei Ladenburg Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg, Benzstr. 21, 68526 Ladenburg
Zum Seminarhotel

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren