Zurück zur Übersicht

Programmierbare Sicherheitslösungen (Kompaktworkshop)

Kompaktworkshop programmierbare Sicherheitslösungen
Dauer:2,5 Stunden
Uhrzeit:17:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: Kostenlos

Maximale Teilnehmerzahl: 24

Für heutige Sicherheitsanwendungen sind konventionelle Sicherheitsrelais häufig zu unflexibel und bedürfen eines hohen Verdrahtungsaufwands. Zusätzlich steigt bei größeren Sicherheitskreisen auch der Aufwand an notwendiger Parallelverdrahtung. Als Lösung werden hier dann schnell sichere Bussysteme in Verbindung mit einer sicheren Steuerung genannt. Diese sind aber meist kostenintensiv und bedürfen in der Regel eines kompletten Redesigns der Applikation. Phoenix Contact bietet hier mit der SafetyBridge-Technologie eine universelle und wirtschaftliche Lösung an.
Lernen Sie in unserem Workshop diese netzwerkunabhängige Lösung kennen und nehmen Sie anhand eines praktischen Beispiels eine programmierbare Sicherheitslösung auf Basis der SafetyBridge-Technologie in Betrieb.

Das Seminar richtet sich an Maschinenhersteller, Schaltschrankbauer und Betreiber von Maschinen und Anlagen.

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Ziele

In unserem Kompaktworkshop erlernen Sie die Grundlagen programmierbarer Sicherheitslösungen und nehmen selbst eine Beispielapplikation in Betrieb. Anschließend sind Sie in der Lage, je nach Anwendungsfall zwischen passenden Sicherheitslösungen auszuwählen.

Inhalte

  • Übersicht Safety-Komponenten
  • Grundlagen SafetyBridge-Technologie
  • Anwendungsbeispiele
  • Praxisworkshop SAFECONF-Software
  • Inbetriebnahme einer Beispielapplikation
  • Diagnosefunktionen

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
26.09.2017
Termin vormerken
Plätze frei Kassel Hotel Zum Steinernen Schweinchen, Konrad-Adenauer-Straße 117, 34132 Kassel
Zum Seminarhotel
27.09.2017
Termin vormerken
Plätze frei Regensburg BEST WESTERN PREMIER Hotel Regensburg, Ziegetsdorfer Str. 111, 93051 Regensburg
Zum Seminarhotel

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren