Industrielle Kennzeichnung

Industrielle Kennzeichnung

Die einfache Art der industriellen Kennzeichnung

Bei uns finden Sie das richtige Kennzeichnungsverfahren für jede Anwendung.

Zurück zu Technologien

Kategorien

  • UV-LED-Technologie
    UV-LED-Technologie

    Ein Druckverfahren mit hoher Flexibilität bei gleichzeitig hoher Beständigkeit und geringen Kosten ist das Drucken mit UV-aushärtender Tinte.

  • Laser-Technologie
    Laser-Technologie

    Beim Laserbeschriften wird ein fokussierter Laserstrahl über das zu markierende Bauteil geführt.

  • Thermotransfer-Technologie
    Thermotransfer-Technologie

    Beim Thermotransferdruck wird ein spezielles mehrschichtiges Farbband zwischen Druckkopf und Bauteil geführt.

  • RFID-Technologie
    RFID-Technologie

    RFID steht für Radio-Frequency-Identifikation und bedeutet, dass Objekte kontaktlos und ohne Sichtkontakt identifiziert werden können.

  • Anwendungsbereiche
    Anwendungsbereiche

    Erfahren Sie mehr über die Anwendungsbereiche von Markierungs- und Beschriftungssystemen von Phoenix Contact.

  • Material
    Material

    Mit Hilfe digitaler Druckverfahren können verschiedenste Materialien beschriftet werden.

  • Normen und Standards
    Normen und Standards

    Normen und Standards aus dem Bereich der Markierung und Beschriftung.

Ihre Vorteile

  • Für jede Anwendung die passende Druck- und Beschriftungstechnik
  • Kosten und Betriebsmittel sparen durch innovative Beschriftungsverfahren
  • Vielfältig markieren: Schilder und Etiketten aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium beschriften
  • Langzeitstabile und sichere Markierungen durch hochwertige Werkstoffe
  • Kennzeichnung und Identifikation mit leistungsstarker RFID-Technologie

Ein Innovationsbeispiel: Der UV-LED-Drucker BLUEMARK

BLUEMARK: High-Speed-Drucker mit UV-LED-Technologie  

BLUEMARK: High-Speed-Drucker mit UV-LED-Technologie

Unser High-Speed-Drucker mit moderner UV-LED-Technologie nutzt ein spezielles Druckverfahren. Die Methode ist dem Tintenstrahl-Druckverfahren ähnlich.

Spezielles Fluid
Der BLUEMARK verwendet ein spezielles Fluid aus einem flüssigen Kunststoff mit eingelagerten Farbpartikeln. Es wird mit UV-Licht ausgehärtet. Daher ist die Beschriftung sofort wisch- und kratzfest.

Frei von Emissionen
Der BLUEMARK erzeugt aufgrund seines speziellen Fluids keine Emissionen. Im Gegensatz dazu entstehen bei der Verwendung von lösungsmittelhaltiger Tinte Emissionen, die an die Umwelt abgegeben werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00