Systemübersicht

Systemübersicht

Alles aus einer Hand

Ein breites Produktportfolio bietet bewährte und zertifizierte Hard- und Software rund um die PROFINET-Technologie.

Zurück zu PROFINET

Kategorien

  • Steuerungen und Software

    Phoenix Contact bietet für das PROFINET-Feldbussystem eine Vielzahl leistungsfähiger Steuerungen und passender Software.

  • I/O-Systeme

    Phoenix Contact bietet für das PROFINET-Feldbussystem eine Vielzahl leistungsfähiger und robuster I/O-Systeme.

  • Technologiekomponenten

    Phoenix Contact bietet praxisbewährte Technologiekomponenten zur Integration von PROFINET in Ihre Automatisierungsgeräte und -lösungen.

  • Switches und Proxies

    Mit Switches, Gateways und Proxys bietet Phoenix Contact Netzwerkkomponenten für Ihr PROFINET-System.

  • Steckverbinder und Kabel

    Phoenix Contact bietet Ihnen eine große Auswahl von passiven Netzwerkkomponenten für Ihre PROFINET-Anwendung.

  • PROFINET und die Cloud

    Das Cloud-System für PROFINET ist eine neue Art der Kommunikation zwischen PROFINET-Geräten.

Von der Verkabelung über die Infrastruktur bis hin zur Steuerung bietet Phoenix Contact ein einmaliges Produktportfolio für PROFINET. Alle Komponenten passen perfekt zusammen und lassen sich über den PROFINET-Standard bestmöglich in andere Steuerungsplattformen integrieren.

PROFINET-Starterkit

Sie möchten sich von der zuverlässigen Funktionsweise, einfachen Handhabung und hohen Leistungsfähigkeit von PROFINET zunächst in einer kleinen Anwendung überzeugen? Kein Problem. Phoenix Contact stellt Ihnen mit dem neuen PROFINET-Starterkit ein System mit allen Komponenten zur Verfügung, die zum Aufbau einer Testapplikation benötigt werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads