Zurück zur Übersicht

Standardisierung und Modularisierung

Standardisierung und Modularisierung

Automatisierungsmodule einfach wiederverwenden

Die neue Software-Plattform PC Worx Engineer bietet die Möglichkeit, Automatisierungsmodule anzulegen, die aus definierten Software-Teilen bestehen. Hieraus ergeben sich zahlreiche Vorteile für den Software-Programmierer. Durch die schnelle und einfache Wiederverwendung dieser Module können Entwicklungszeiten erheblich beschleunigt werden. Das spart Engineering-Kosten und reduziert Fehlerquellen, da Zertifizierungen, Test und Programmierung nur einmalig ausgeführt werden müssen.

Vor allem in komplexen Systemen erhöhen sich durch das Verwenden von Automatisierungsmodulen signifikant die Qualität und die Effizienz der Programmierung. Da dank der PLCnext Technology Programmcodes sowohl in IEC 61131-3 als auch in C/C++ oder C# verarbeitet werden können, können die Automatisierungsmodule selbst gemischten Programmcode enthalten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Early Adopter für PLCnext Technology

Bewerben Sie sich online für das Early-Adopter-Programm zur PLCnext Technology.

Early Adopter für PLCnext Technology
Jetzt bewerben