Zurück zur Übersicht

Vorteile

Gebäude und Anlagen zuverlässig überwachen

Blitzstrom-Messsystem LM-S  

Blitzstrom-Messsystem LM-S

Mit dem Einsatz dieses neuen Systems kann die dezentrale Energieerzeugung sicherer gemacht werden. Blitzeinschläge werden permanent erfasst und ausgewertet. Dies ermöglicht eine sofortige Reaktion auf Stoßstrombelastungen und zu erwartende Beschädigungen der Anlage. Durch präventive Wartung werden Folgeschäden und lange Ausfallzeiten verringert und unnötige Wartungseinsätze reduziert.

Das System erfasst einen Stoßstrom-Messbereich von +/-5 kA bis 250 kA. Es erkennt sowohl positive als auch negative Ströme und deren jeweilige Stromstärke. Das ermöglicht eine detaillierte Analyse des Blitzstromes (Imax, dI/dt, spezifische Energie, Ladung).

Dank optischem Messprinzip und optischer Signalübertragung ist keine Übertragung elektrischer Störgrößen in Bereiche mit sensibler Elektronik zu befürchten.

Das System ist modular aufgebaut und dadurch flexibel einsetzbar. Die robuste Ausführung macht das LM-S besonders widerstandsfähig gegen  extreme Temperaturschwankungen und Wettereinflüsse, zudem ist es besonders Schock-, vibrationsbeständig.

Mit dem Blitzstrom-Messsystem lassen sich prospektive Schäden erkennen und daraus resultierende Folgekosten vermeiden. Für den Einsatz eines solchen Systems sprechen folgende Gründe:

  • Begrenzung von Folgeschäden
  • Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Kostenersparnis
  • Höhere Verfügbarkeit von Anlagen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News