Zurück zur Übersicht

Technische Daten

Allgemein

Material GehäuseMetall
MontageartTragschiene: 35 mm
Breite77,60 mm
Höhe156,00 mm
Tiefe173,00 mm
SchutzartIP20 (Auswerteeinheit), IP64 (Sensor)
Umgebungstemperatur (Betrieb)-30 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)30 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Höhenlagemax. 4000 m

Typische Kennwerte

Bedienungüber Web-Interface
speicherbare Datensätze max.500
Versorgungsspannung24 V DC ± 4 V

Ethernet-Schnittstelle

Übertragungsgeschwindigkeit10/100 Mbit/s
AnschlussartRJ45

LWL-Schnittstelle O/E-Modul

Anzahl der Ports3
AnschlussartB-FOC (ST®)

Fernmeldekontakt

SchaltfunktionÖffner, 1-polig
Schaltimpuls pro Ereignis50 ms
Betriebsspannungmaximal Umax DC 60 V DC
AnschlussartM12 D-kodiert

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News