Push-Lock-Anschluss

Push-Lock-Anschluss

Mit Kipphebel

Verdrahten Sie starre und flexible Leiter einfach und werkzeuglos.

Die Push-Lock-Feder ermöglicht durch den einhändig bedienbaren Kipphebel den einfachen und werkzeuglosen Anschluss eines Leiters mit oder ohne Aderendhülse.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender Leiteranschluss mittels werkzeuglosem Kipphebelprinzip oder per Direktstecktechnik
  • Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
  • Einfaches Lösen des Leiters ohne Werkzeug

Der Leiter wird einfach in die geöffnete Klemmstelle eingeführt und durch Betätigung des Kipphebels über die Push-Lock-Feder sicher angeschlossen. Alternativ können starre oder flexible Leiter mit Aderendhülse bei geschlossenem Hebel auch direkt gesteckt werden.

Der farblich abgesetzte Kipphebel des Push-Lock-Prinzips ermöglicht einen schnellen und sicheren Leiteranschluss.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00