Power-Turn-Anschluss

Power-Turn-Anschluss

Einfach schwenken

Schließen Sie große Leiter bis 150 mm² schnell und komfortabel an.

Mit der zum Patent angemeldeten Power-Turn- Federanschlusstechnik lassen sich mit einem Standard-Schraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell große Leiter von 16 bis 150 mm² anschließen.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender einfacher Anschluss mittels Hebelprinzip oder per Direktstecktechnik
  • Komfortabler Anschluss großer Leiter durch seitliche Anschlussrichtung
  • Intuitive Bedienung durch farblich abgesetzte Betätigungshebel

Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl in Kombination mit dem prismatischen Klemmkörperboden sowie die Verwendung hochwertiger Kupferlegierungen sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren Leiteranschluss.

Alternativ können Leiter bei geschlossenem Betätigungshebel auch werkzeuglos direkt gesteckt werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00