Wireless I/O

Wireless I/O

I/O-Signale drahtlos übertragen

Drahtlose I/O-Kommunikation – schnell, einfach und zuverlässig.

Zurück zu Industrial Wireless

Kategorien

  • Produktliste I/O-Funksystem US-Markt
    Trusted Wireless 1.0 I/O US-Markt

    Trusted Wireless 1.0 I/Ofür die drahtlose Übertragung von seriellen Daten im 900 MHz-Frequenzband (amerikanischer Markt).

  • Produktliste Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline mit Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie für die zuverlässige Erfassung und Verteilung von I/O-Signalen in ausgedehnten Industrieanlagen.

Suchen in Wireless I/O

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wireless I/O von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für den drahtlosen Transfer digitaler oder analoger I/O-Signale. Die richtige Wahl für Ihre I/O-Kommunikation in der Prozess- oder Steuerungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Weniger Installations- und Wartungskosten durch den Wegfall von Kabeln
  • Bewegungsfreiheit für mobile oder austauschbare Automatisierungskomponenten dank drahtloser I/O-Kommunikation
  • Keine laufenden Kosten für Übertragungsmedien durch verschleißfreie Funktechnik
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch anwenderfreundliche Installation

Funksystem Radioline

Radioline-Funkmodul  

Radioline ist das Funkmodul für ausgedehnte Anlagen

Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.

  • Hohe Zuverlässigkeit dank Trusted Wireless 2.0-Technologie
  • Unterstützte Frequenzbänder: 868 MHz, 900 MHz und 2,4 GHz
  • Reichweiten bis zu 32 Kilometern durch einstellbare Datenrate
  • Flexibel im Netzwerkaufbau: Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke mit bis zu 250 Teilnehmern
  • Geräte sparen: Mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale oder serielle Daten, dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen dank Tragschienen-Busverbinder und Hot Swap-Fähigkeit

Wireless-Multiplexer – Das drahtlose Signalkabel

Wireless Multiplexer  

Mit dem Wireless MUX übertragen Sie Ihre I/O-Signale zuverlässig zu schwer zugänglichen oder drehenden Stationen

Den Wireless MUX installieren Sie besonders schnell: Anschließen, einschalten und schon arbeitet die Funkstrecke. Das System überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional. Das heißt, Sie ersetzen damit ein 40-adriges Signalkabel.

  • Einfache Inbetriebnahme, da keine Konfiguration oder Einstellungen erforderlich
  • Hohe Kanalzahl im kompakten Gehäuse
  • Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung
  • Reichweite bis zu 200 m mit Rundstrahlantennen, bis zu 400 m mit Richtantennen bei freier Sicht
  • Aktuelle Bluetooth-4.0-Technologie

WirelessHART – Drahtlos in der Prozesstechnik

WirelessHART-Funksystem  

Bewährte HART-Kommunikation für Ihr Netzwerk – jetzt auch drahtlos

Mit WirelessHART erweitern Sie problemlos ein verdrahtetes HART-System, ohne es ersetzen zu müssen. Integrieren Sie I/O-Stationen oder Diagnosedaten problemlos in Ihre Kommunikation. Neue Systeme installieren Sie mit WirelessHART in einem Bruchteil der Zeit, die für verdrahtete Systeme nötig ist.

  • Einfache Integration neuer Stationen dank drahtloser WirelessHART-Technologie
  • Weltweit einsetzbar, da internationaler Standard im lizenzfreien 2,4 GHz-Frequenzband
  • Flexible Kommunikation dank Zusatzfunktionen für die Integration von Nicht-HART-Daten

I/O-Funksystem für den US-Markt (900 MHz)

Funksystem für 900-MHz-Frequenz  

Übertragen Sie Ihre I/O-Signale auch über große Entfernungen zuverlässig und sicher.

Trusted Wireless I/O überzeugt mit sicherer I/O-Kommunikation selbst in hochgestörten Umgebungen. Speziell für schwierige Bedingungen entwickelt, bietet diese Technologie zahlreiche Eigenschaften, um Ihre Netzwerkkommunikation zu sichern.

Die 900-MHz-Funkmodule sind ausschließlich für den amerikanischen Markt zugelassen.

  • Übertragung von I/O-Signalen über Strecken bis 32 km
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatischen Verbindungsaufbau ohne Software
  • Gute Diagnosemöglichkeiten dank integrierter Status-LEDs

Wireless I/O – Produkte im Vergleich

Funksystem RadiolineWireless MultiplexerWirelessHART-Funksystem
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Frequenzband868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TechnologieTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Reichweite bei Sichtverbindung< 32 km (abhängig vom Frequenzband)< 400 m< 250 m
TopologiePunkt-zu-Punkt, Stern, MeshPunkt-zu-PunkFull Mesh

Anzahl Netzwerkteilnehmer

< 250 (abhängig vom Frequenzband)2 (fix)< 250
Anzahl I/O-Signale< 256 digitale Ein-/Ausgänge, < 128 analoge Ein-/Ausgänge (0/4 ... 20 mA)16 digitale Ein-/Ausgänge, 2 analoge Ein-/Ausgänge (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 HART-Geräte oder ein 4 ... 20 mA-Nicht-HART-Gerät pro Adapter
Übertragungszeit> 200 ms (abhängig von Frequenzband, Datenrate, Netzwerkstruktur und -größe)> 10 ms> 3 s (abhängig von Netzwerkgröße)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Installation von Radioline

Inbetriebnahme von Radioline in einer Kläranlage.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/list_pages/Radioline_P-08-11-03-08/9a570c67-dbf1-4681-bc1a-d5da56e1f32f

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen