WirelessHART

Drahtlos in der Prozesstechnik

Drahtlos in der Prozesstechnik

Bewährte HART-Kommunikation für Ihr Netzwerk – jetzt auch drahtlos.

Zurück zu Wireless I/O

Kategorien

Suchen in WirelessHART

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie besonders in der Prozesstechnik von drahtloser HART-Kommunikation – mit WirelessHART-Geräten von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration neuer Stationen dank drahtloser WirelessHART-Technologie
  • Weltweit einsetzbar, da internationaler Standard im lizenzfreien 2,4 GHz-Frequenzband
  • Flexible Kommunikation dank Zusatzfunktionen für die Integration von Nicht-HART-Daten

WirelessHART – optimal für Erweiterungen und neue Anwendungen

WirelessHART-Logo  

Drahtlos in der Prozesstechnik – mit WirelessHART

Mit WirelessHART erweitern Sie problemlos ein verdrahtetes HART-System, ohne es ersetzen zu müssen. Integrieren Sie I/O-Stationen oder Diagnosedaten problemlos in Ihre Kommunikation.

Neue Systeme installieren Sie mit WirelessHART in einem Bruchteil der Zeit, die für verdrahtete Systeme nötig ist. Weitere Vorteile:

  • geringe Installationskosten
  • weniger Materialkosten und Arbeitsaufwand
  • weniger Verzögerung durch Genehmigungen, da lizenzfrei   

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiuwfDwsM7RAhUEVxoKHZQkA3kQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fde%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fdede%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2Fwirelesshart_p-08-11-03-03%2F0d7f5c36-a26a-452c-b719-387506c705f9&usg=AFQjCNF-jMYp1kiSWNO4Mxhvm3RJrGQXww&bvm=bv.144224172,d.bGg