Wetterdatenerfassung

Wetterdatenerfassung

Bestens informiert

Erfassen Sie rund um die Uhr wichtige Wetterdaten wie Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit und Temperatur.

Zurück zu Monitoring

Kategorien

  • Produktliste Wetterstation
    Wetterstation

    Universell einsetzbare Wetterstation mit Anschlussmöglichkeiten für bis zu elf gängigen Sensoren über Standardschnittstellen.

Suchen in Wetterdatenerfassung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Wetterstation von Phoenix Contact erfasst meteorologische Daten wie z. B. Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Einstrahlung, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmenge. Alle elektrischen Komponenten in der Station sind gegen Überspannungen geschützt.

Ihre Vorteile

  • Unterstützung der marktüblichen Wettersensoren dank Standardein- und -ausgängen
  • Geeignet für extreme Temperaturen durch vorgesehene Sensorheizung
  • Bereitstellung der erfassten Sensordaten wahlweise über Modbus gemäß SunSpec®, OPC UA und PROFINET.
  • Einfache Inbetriebnahme dank Parametrierung der Sensoren über Webinterface

Einfache Wetterdatenerfassung

Wetterstation in der PV-Anlage  

Einfache Konfiguration der Sensoren per Webinterface

Bei uns erhalten Sie eine vorinstallierte und geprüfte Lösung zur Wetterdatenerfassung.

Die Wetterstation ermöglicht einen Anschluss von mehreren gängigen Sensoren über Standardschnittstellen. Die Konfiguration der einzelnen Sensoren erfolgt einfach per Webinterface. Daher sind keine Programmierkenntnisse zur Inbetriebnahme der Wetterstation erforderlich.

Bei nicht vorhandener Datenverbindung zum SCADA-System können die Daten eine Woche lang lokal auf der Steuerung gespeichert werden.

Effizientes Parkmanagement

Wetterdatenerfassung für Freifeldanlagen  

Wetterdatenerfassung für Freifeldanlagen

Photovoltaikanlagen-Betreiber möchten jederzeit über die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit ihrer Freifeldanlage informiert sein. Ein mögliches Maß dafür ist die Performance Ratio, die das Verhältnis vom tatsächlichen Anlagenertrag zum theoretisch möglichen Ertrag angibt.

Wetterstationen messen rund um die Uhr wichtige Daten wie Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit und Temperatur. Diese Daten werden über geeignete Schnittstellen an ein zentrales SCADA-System zur Überwachung und Steuerung übertragen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Wetterstation für PV-Freifeldanlagen

Wetterdaten werden an ein zentrales SCADA System übertragen.